Las abrazaderas de plástico para mangueras presentan un diseño patentado de enclavamiento. Esto ofrece un sellado seguro y mejor de mangueras y tubos, racores y otros componentes para ayudar a evitar fugas. Esto puede ayudar a garantizar una conexión estable. Dispone de un cierre de empuje. Resistentes a agentes químicos •Diseñadas para proporcionar un sellado seguro y superior a las mangueras y los tubos a las fijaciones.Incorporan un cierre a presión que permite instalarlas y retirarlas con facilidad.Adecuadas para aplicaciones de automoción, industriales y de fontanería. Material: Nylon 6/6, PA Color: Negro, Natural, Blanco, Gris Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | Color | d1 | Estilo de montaje | W | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1358 € - 0,1677 € | 1425 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.283 in
7.2 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 0,2013 € - 0,2486 € | 999 En stock |
0.791 in
20.1 mm
|
Negro
|
0.728 in
18.5 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 1,0756 € - 2,3778 € | 2000 En stock |
1.425 in
36.2 mm
|
Negro
|
1.252 in
31.8 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,173 € - 0,2136 € | 1996 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Negro
|
0.409 in
10.4 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1484 € - 0,1832 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.291 in
7.4 mm
|
Negro
|
0.244 in
6.2 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,5099 € - 0,6295 € | 200 En stock |
2.102 in
53.4 mm
|
Negro
|
1.791 in
45.5 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,1592 € - 0,1966 € | 3500 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Negro
|
0.358 in
9.1 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1538 € - 0,1899 € | 998 En stock |
0.35 in
8.9 mm
|
Negro
|
0.299 in
7.6 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1964 € - 0,2425 € | 1000 En stock |
0.606 in
15.4 mm
|
Negro
|
0.539 in
13.7 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,2537 € - 0,3132 € | 748 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Negro
|
0.886 in
22.5 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,4931 € - 0,6088 € | 53 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
Negro
|
1.594 in
40.5 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,4068 € - 0,4289 € | 16039 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
0.402 in
10.2 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,5438 € - 0,5725 € | 32 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Negro
|
1.063 in
27.0 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 0,4952 € - 0,5206 € | 10620 En stock |
0.807 in
20.5 mm
|
Negro
|
0.717 in
18.2 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,5195 € - 0,5472 € | 1358 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
0.866 in
22.0 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,4675 € - 0,4918 € | 12240 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
Negro
|
0.591 in
15.0 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,5604 € - 0,5892 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
Negro
|
0.504 in
12.8 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,3603 € - 0,3791 € | 19940 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
0.26 in
6.6 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,8279 € - 0,8721 € | 1455 En stock |
1.398 in
35.5 mm
|
Negro
|
1.28 in
32.5 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,2226 € - 1,2867 € | 34 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
Negro
|
0.433 in
11.0 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar