Menu Search

Abrazaderas para latiguillos

En stock

Las abrazaderas de plástico para mangueras presentan un diseño patentado de enclavamiento. Esto ofrece un sellado seguro y mejor de mangueras y tubos, racores y otros componentes para ayudar a evitar fugas. Esto puede ayudar a garantizar una conexión estable. Dispone de un cierre de empuje.   Resistentes a agentes químicos  •Diseñadas para proporcionar un sellado seguro y superior a las mangueras y los tubos a las fijaciones.Incorporan un cierre a presión que permite instalarlas y retirarlas con facilidad.Adecuadas para aplicaciones de automoción, industriales y de fontanería. Material: Nylon 6/6, PA Color: Negro, Natural, Blanco, Gris Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
151 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 Color d1 Estilo de montaje W Tipo Compra
0,6082 € - 0,7509 € 1400 En stock
60.7 mm
Natural
53.9 mm
Diseño entrelazado
10.3 mm
3
0,1318 € - 0,1627 € 19049 En stock
10.3 mm
Negro
9.2 mm
Double Grip Inter-Locking
4.5 mm
2
0,1922 € - 0,2373 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.1 mm
Negro
13.1 mm
Double Grip Inter-Locking
7.2 mm
2
0,5006 € - 0,6181 € 400 En stock
53.4 mm
Natural
45.5 mm
Diseño entrelazado
8.7 mm
3
0,1195 € - 0,1476 € 1641 En stock
9.2 mm
Negro
7.9 mm
Double Grip Inter-Locking
4.8 mm
2
0,1685 € - 0,2081 € 10 En stock
12.9 mm
Negro
11.1 mm
Double Grip Inter-Locking
6.4 mm
2
0,5282 € - 0,6521 € 1200 En stock
54.0 mm
Natural
47.5 mm
Diseño entrelazado
10.3 mm
3
0,2109 € - 0,2603 € 210 En stock
19.1 mm
Negro
16.9 mm
Double Grip Inter-Locking
7.1 mm
2
0,1965 € - 0,2426 € 380 En stock
17.2 mm
Natural
15.2 mm
Diseño entrelazado
6.4 mm
3
0,2537 € - 0,3132 € 85 En stock
30.2 mm
Natural
26.2 mm
Diseño entrelazado
7.5 mm
3
0,2013 € - 0,2486 € 1368 En stock
19.7 mm
Natural
17.0 mm
Diseño entrelazado
5.6 mm
3
0,4569 € - 0,5641 € 2785 En stock
36.2 mm
Natural
31.8 mm
Diseño entrelazado
7.5 mm
3
0,2013 € - 0,2486 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.1 mm
Natural
18.5 mm
Diseño entrelazado
5.6 mm
3
0,4641 € - 0,5729 € 1066 En stock
40.9 mm
Natural
35.7 mm
Diseño entrelazado
8.7 mm
3
0,2038 € - 0,2516 € 1000 En stock
22.2 mm
Natural
19.0 mm
Diseño entrelazado
5.5 mm
3
0,4842 € - 0,5977 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0 mm
Natural
40.5 mm
Diseño entrelazado
8.7 mm
3
0,085 € - 0,105 € 3403 En stock
7.6 mm
Negro
1.7 mm
Double Grip Inter-Locking
4.5 mm
2
0,0684 € - 0,0844 € 7739 En stock
6.5 mm
Negro
5.6 mm
Double Grip Inter-Locking
4.3 mm
2
0,1772 € - 0,2188 € 2240 En stock
13.6 mm
Natural
12.1 mm
Diseño entrelazado
5.6 mm
3
0,1538 € - 0,1899 € 391 En stock
8.9 mm
Natural
7.6 mm
Diseño entrelazado
5.6 mm
3
  • de 8
Abrazadera para mangueras 53.9 mm 60.7 mm Nylon 6/6 Natural

10222003

Rango de precios
0,7509 € - 0,6082 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • W
    10.3 mm
  • d1
    53.9 mm
  • d2
    60.7 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 9.2 mm 10.3 mm Nylon 6/6 Negro

10221457

Rango de precios
0,1627 € - 0,1318 €

Niveles de existencias
19049 En stock
Atributos
  • W
    4.5 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.3 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 13.1 mm 15.1 mm Nylon 6/6 Negro

10221518

Rango de precios
0,2373 € - 0,1922 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    7.2 mm
  • d1
    13.1 mm
  • d2
    15.1 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 45.5 mm 53.4 mm Nylon 6/6 Natural

10221983

Rango de precios
0,6181 € - 0,5006 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • W
    8.7 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    53.4 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 7.9 mm 9.2 mm Nylon 6/6 Negro

10221488

Rango de precios
0,1476 € - 0,1195 €

Niveles de existencias
1641 En stock
Atributos
  • W
    4.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    9.2 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 11.1 mm 12.9 mm Nylon 6/6 Negro

10221464

Rango de precios
0,2081 € - 0,1685 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • W
    6.4 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.9 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 47.5 mm 54.0 mm Nylon 6/6 Natural

10221990

Rango de precios
0,6521 € - 0,5282 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • W
    10.3 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 16.9 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Negro

10221532

Rango de precios
0,2603 € - 0,2109 €

Niveles de existencias
210 En stock
Atributos
  • W
    7.1 mm
  • d1
    16.9 mm
  • d2
    19.1 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 15.2 mm 17.2 mm Nylon 6/6 Natural

10221884

Rango de precios
0,2426 € - 0,1965 €

Niveles de existencias
380 En stock
Atributos
  • W
    6.4 mm
  • d1
    15.2 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 26.2 mm 30.2 mm Nylon 6/6 Natural

10221945

Rango de precios
0,3132 € - 0,2537 €

Niveles de existencias
85 En stock
Atributos
  • W
    7.5 mm
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    30.2 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 17.0 mm 19.7 mm Nylon 6/6 Natural

10221891

Rango de precios
0,2486 € - 0,2013 €

Niveles de existencias
1368 En stock
Atributos
  • W
    5.6 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.7 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 31.8 mm 36.2 mm Nylon 6/6 Natural

10221952

Rango de precios
0,5641 € - 0,4569 €

Niveles de existencias
2785 En stock
Atributos
  • W
    7.5 mm
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    36.2 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 18.5 mm 20.1 mm Nylon 6/6 Natural

10221907

Rango de precios
0,2486 € - 0,2013 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    5.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 35.7 mm 40.9 mm Nylon 6/6 Natural

10221969

Rango de precios
0,5729 € - 0,4641 €

Niveles de existencias
1066 En stock
Atributos
  • W
    8.7 mm
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    40.9 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 19.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Natural

10221914

Rango de precios
0,2516 € - 0,2038 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • W
    5.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    22.2 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 40.5 mm 46.0 mm Nylon 6/6 Natural

10221976

Rango de precios
0,5977 € - 0,4842 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    8.7 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    46.0 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 1.7 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Negro

10221440

Rango de precios
0,105 € - 0,085 €

Niveles de existencias
3403 En stock
Atributos
  • W
    4.5 mm
  • d1
    1.7 mm
  • d2
    7.6 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 5.6 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Negro

10221471

Rango de precios
0,0844 € - 0,0684 €

Niveles de existencias
7739 En stock
Atributos
  • W
    4.3 mm
  • d1
    5.6 mm
  • d2
    6.5 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 12.1 mm 13.6 mm Nylon 6/6 Natural

10221860

Rango de precios
0,2188 € - 0,1772 €

Niveles de existencias
2240 En stock
Atributos
  • W
    5.6 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.6 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 7.6 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Natural

10221839

Rango de precios
0,1899 € - 0,1538 €

Niveles de existencias
391 En stock
Atributos
  • W
    5.6 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    8.9 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural