Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las abrazaderas de plástico para mangueras presentan un diseño patentado de enclavamiento. Esto ofrece un sellado seguro y mejor de mangueras y tubos, racores y otros componentes para ayudar a evitar fugas. Esto puede ayudar a garantizar una conexión estable. Dispone de un cierre de empuje. Resistentes a agentes químicos •Diseñadas para proporcionar un sellado seguro y superior a las mangueras y los tubos a las fijaciones.Incorporan un cierre a presión que permite instalarlas y retirarlas con facilidad.Adecuadas para aplicaciones de automoción, industriales y de fontanería. Material: Nylon 6/6, PA Color: Negro, Natural, Blanco, Gris Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | Color | d1 | Estilo de montaje | W | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4068 € - 0,4289 € | 12039 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
0.402 in
10.2 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,5567 € - 0,6872 € | 1495 En stock |
2.654 in
67.4 mm
|
Negro
|
2.48 in
63.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 1,0648 € - 1,3146 € | 2000 En stock |
3.169 in
80.5 mm
|
Negro
|
2.941 in
74.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.37 in
9.4 mm
|
2
|
||
| 0,4529 € - 0,5592 € | 1248 En stock |
2.118 in
53.8 mm
|
Negro
|
1.909 in
48.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 1,2233 € - 1,5103 € | 1250 En stock |
3.567 in
90.6 mm
|
Negro
|
3.35 in
85.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 1,2722 € - 1,5706 € | 1490 En stock |
2.969 in
75.4 mm
|
Negro
|
2.756 in
70.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.358 in
9.1 mm
|
2
|
||
| 0,2521 € - 0,3112 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
0.358 in
9.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
1
|
||
| 0,4561 € - 0,5632 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.134 in
28.8 mm
|
Natural
|
0.988 in
25.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 1,1958 € - 1,4763 € | 1500 En stock |
3.197 in
81.2 mm
|
Negro
|
3.059 in
77.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.346 in
8.8 mm
|
2
|
||
| 1,2734 € - 18,1266 € | 1748 En stock |
4.402 in
111.8 mm
|
Negro
|
4.146 in
105.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.343 in
8.7 mm
|
2
|
||
| 0,6379 € - 0,7875 € | 750 En stock |
2.382 in
60.5 mm
|
Negro
|
2.165 in
55.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.37 in
9.4 mm
|
2
|
||
| 0,6753 € - 0,8337 € | 45673 En stock |
2.823 in
71.7 mm
|
Negro
|
2.594 in
65.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 0,5078 € - 0,627 € | 500 En stock |
1.614 in
41.0 mm
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 1,0504 € - 1,2969 € | 1250 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
Negro
|
3.146 in
79.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 1,1053 € - 1,3646 € | 840 En stock |
4.02 in
102.1 mm
|
Negro
|
3.846 in
97.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 0,3924 € - 0,4123 € | 14974 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
Negro
|
0.362 in
9.2 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,3603 € - 0,3791 € | 2607 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Blanco
|
0.26 in
6.6 mm
|
Montaje rápido
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,5084 € - 0,535 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
Gris
|
0.504 in
12.8 mm
|
Montaje rápido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 2,1953 € - 2,3125 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.346 in
85.0 mm
|
Negro
|
3.15 in
80.0 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,3758 € - 0,3946 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.531 in
13.5 mm
|
Gris
|
0.472 in
12.0 mm
|
Montaje rápido
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar