Menu Search

Abrazaderas para cables - Estilo P/Montura atornillable/Nylon/Natural

En stock

Los haces se guardan de manera segura en estas abrazaderas de nylon. Muchos diámetros de haz. Disponibles en color natural y en negro. Material clasificado UL94 V-2 y UL94 V-0. Diferentes orificios de montaje para diferentes tamaños de tornillo.

Código De La Serie: SR2059

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
187 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Ajustabilidad Color Diámetro del orificio Rango de diámetro del cable compatible Compra
0,0607 € - 0,0749 € 3890 En stock
Fijo
Natural
4.2 mm
14.3 mm
0,0326 € - 0,0403 € 8948 En stock
Fijo
Natural
3.6 mm
11.1 mm
0,0291 € - 0,0359 € 50000 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
7.9 mm
0,0629 € - 0,0692 € 12994 En stock
Fijo
Natural
4.2 mm
3.2 mm
0,0493 € - 0,0608 € 5000 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
15.9 mm
0,0431 € - 0,0533 € 14000 En stock
Fijo
Natural
5.2 mm
3.2 mm
0,0277 € - 0,0342 € 188998 En stock
Fijo
Natural
4.2 mm
4.7 mm
0,1038 € - 0,1282 € 28437 En stock
Fijo
Natural
5.2 mm
28.6 mm
0,0638 € - 0,0788 € 4000 En stock
Fijo
Negro
4.2 mm
15.9 mm
0,024 € - 0,0296 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Negro
4.2 mm
3.2 mm
0,0604 € - 0,0745 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
5.2 mm
12.7 mm
0,024 € - 0,0296 € 29981 En stock
Fijo
Natural
4.2 mm
3.2 mm
0,0286 € - 0,0354 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
4.2 mm
6.4 mm
0,0326 € - 0,0403 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
4.2 mm
11.1 mm
0,0439 € - 0,0543 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Negro
5.2 mm
4.7 mm
0,0693 € - 0,0856 € 8000 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
17.4 mm
0,0758 € - 0,0935 € 9448 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
19.1 mm
0,2342 € - 0,2892 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
9.8 mm
19.1 mm
0,1038 € - 0,1282 € 4346 En stock
Fijo
Natural
5.2 mm
30.1 mm
0,1623 € - 0,2003 € 15000 En stock
Fijo
Natural
5.2 mm
38.1 mm
  • de 10
Abrazadera de estilo P Tornillo 14.3 mm 4.2 mm Nylon 6/6 Natural

10361863

Rango de precios
0,0749 € - 0,0607 €

Niveles de existencias
3890 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    14.3 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 11.1 mm 3.6 mm Nylon 6/6 Natural

10361474

Rango de precios
0,0403 € - 0,0326 €

Niveles de existencias
8948 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    11.1 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 7.9 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Negro

10361696

Rango de precios
0,0359 € - 0,0291 €

Niveles de existencias
50000 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    7.9 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 3.2 mm 4.2 mm Nylon 6/6 Natural

10361788

Rango de precios
0,0692 € - 0,0629 €

Niveles de existencias
12994 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.2 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 15.9 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Negro

10361771

Rango de precios
0,0608 € - 0,0493 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    15.9 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 3.2 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Natural

10361948

Rango de precios
0,0533 € - 0,0431 €

Niveles de existencias
14000 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.2 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 4.7 mm 4.2 mm Nylon 6/6 Natural

10361528

Rango de precios
0,0342 € - 0,0277 €

Niveles de existencias
188998 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 28.6 mm Nylon 6/6 Natural

10362198

Rango de precios
0,1282 € - 0,1038 €

Niveles de existencias
28437 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    28.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 15.9 mm 4.2 mm Nylon 6/6 Negro

10361887

Rango de precios
0,0788 € - 0,0638 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    15.9 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 3.2 mm 4.2 mm Nylon 6/6 Negro

10361511

Rango de precios
0,0296 € - 0,024 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.2 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 12.7 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Natural

10362044

Rango de precios
0,0745 € - 0,0604 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 3.2 mm 4.2 mm Nylon 6/6 Natural

10361504

Rango de precios
0,0296 € - 0,024 €

Niveles de existencias
29981 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.2 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 6.4 mm 4.2 mm Nylon 6/6 Natural

10361559

Rango de precios
0,0354 € - 0,0286 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 11.1 mm 4.2 mm Nylon 6/6 Natural

10361597

Rango de precios
0,0403 € - 0,0326 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    11.1 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 4.7 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Negro

10361979

Rango de precios
0,0543 € - 0,0439 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 17.4 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Negro

10362112

Rango de precios
0,0856 € - 0,0693 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    17.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 19.1 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Negro

10362136

Rango de precios
0,0935 € - 0,0758 €

Niveles de existencias
9448 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    19.1 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 19.1 mm Nylon 6/6 Natural

10362280

Rango de precios
0,2892 € - 0,2342 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    19.1 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 30.1 mm Nylon 6/6 Natural

10362204

Rango de precios
0,1282 € - 0,1038 €

Niveles de existencias
4346 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    30.1 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 38.1 mm Nylon 6/6 Natural

10362242

Rango de precios
0,2003 € - 0,1623 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    38.1 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C