Menu Search

Abrazaderas para cables - Estilo P/Montura atornillable/Nylon/Natural

En stock

Los haces se guardan de manera segura en estas abrazaderas de nylon. Muchos diámetros de haz. Disponibles en color natural y en negro. Material clasificado UL94 V-2 y UL94 V-0. Diferentes orificios de montaje para diferentes tamaños de tornillo.

Código De La Serie: SR2059

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
187 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Ajustabilidad Color Diámetro del orificio Rango de diámetro del cable compatible Compra
0,0808 € - 0,085 € 945 En stock
Fijo
Natural
0,1864 € - 0,1962 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
0,1004 € - 0,1056 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Negro
0,3071 € - 0,3233 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
0,0583 € - 0,0614 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
3.2 mm
1.6 mm
0,4992 € - 0,5254 € 1426 En stock
Fijo
Natural
0,3545 € - 0,3732 € 1019 En stock
Fijo
Negro
0,5562 € - 0,5855 € 12322 En stock
Ajustable
Negro
0,7336 € - 0,7721 € 490 En stock
Ajustable
Natural
0,2206 € - 0,2322 € 2912 En stock
Fijo
Negro
0,0455 € - 0,0478 € 1426 En stock
Fijo
Natural
4.4 mm
7.2 mm
0,0808 € - 0,085 € 306 En stock
Fijo
Natural
4.4 mm
12.5 mm
0,0362 € - 0,0382 € 6200 En stock
Fijo
Natural
4.6 mm
3.2 mm
0,0909 € - 0,0957 € 2300 En stock
Fijo
Negro
4.6 mm
12.7 mm
0,0918 € - 0,0965 € 11959 En stock
Fijo
Natural
4.4 mm
3.2 mm
0,0824 € - 0,0867 € 3100 En stock
Fijo
Natural
4.6 mm
4.8 mm
0,1732 € - 0,1823 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
5.2 mm
6.4 mm
0,0279 € - 0,0294 € 955 En stock
Fijo
Natural
4.4 mm
5.6 mm
0,0808 € - 0,085 € 27240 En stock
Fijo
Natural
4.4 mm
5.6 mm
0,2016 € - 0,2122 € 650 En stock
Fijo
Natural
  • de 10
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Natural

10019436

Rango de precios
0,085 € - 0,0808 €

Niveles de existencias
945 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    9.5 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Natural

10110980

Rango de precios
0,1962 € - 0,1864 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Negro

10111000

Rango de precios
0,1056 € - 0,1004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Natural

10111055

Rango de precios
0,3233 € - 0,3071 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 1.6 mm Nylon 6/6 Natural

10019450

Rango de precios
0,0614 € - 0,0583 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    1.6 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Natural

10111109

Rango de precios
0,5254 € - 0,4992 €

Niveles de existencias
1426 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Negro

10111123

Rango de precios
0,3732 € - 0,3545 €

Niveles de existencias
1019 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Negro

10161661

Rango de precios
0,5855 € - 0,5562 €

Niveles de existencias
12322 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Natural

10161678

Rango de precios
0,7721 € - 0,7336 €

Niveles de existencias
490 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Negro

10111185

Rango de precios
0,2322 € - 0,2206 €

Niveles de existencias
2912 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 7.2 mm PA Natural

10019573

Rango de precios
0,0478 € - 0,0455 €

Niveles de existencias
1426 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    7.2 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 12.5 mm 4.4 mm PA Natural

10019641

Rango de precios
0,085 € - 0,0808 €

Niveles de existencias
306 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    12.5 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 3.2 mm PA Natural

10245606

Rango de precios
0,0382 € - 0,0362 €

Niveles de existencias
6200 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Longitud de la base
    19.8 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Tornillo 12.7 mm Nylon 6/6 Negro

10265833

Rango de precios
0,0957 € - 0,0909 €

Niveles de existencias
2300 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Longitud de la base
    31.0 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 3.2 mm PA Natural

10019481

Rango de precios
0,0965 € - 0,0918 €

Niveles de existencias
11959 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.2 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Tornillo 4.8 mm Nylon Natural

10245613

Rango de precios
0,0867 € - 0,0824 €

Niveles de existencias
3100 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Longitud de la base
    19.8 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 6.4 mm PA Natural

10111208

Rango de precios
0,1823 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.4 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 5.6 mm PA Natural

10019542

Rango de precios
0,0294 € - 0,0279 €

Niveles de existencias
955 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.6 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 5.6 mm PA Natural

10019528

Rango de precios
0,085 € - 0,0808 €

Niveles de existencias
27240 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.6 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Natural

10111376

Rango de precios
0,2122 € - 0,2016 €

Niveles de existencias
650 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Anchura general
    12.7 mm