Los haces se guardan de manera segura en estas abrazaderas de nylon. Muchos diámetros de haz. Disponibles en color natural y en negro. Material clasificado UL94 V-2 y UL94 V-0. Diferentes orificios de montaje para diferentes tamaños de tornillo.
Código De La Serie: SR2059
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Ajustabilidad | Color | Diámetro del orificio | Rango de diámetro del cable compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0291 € - 0,0359 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0449 € - 0,0473 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Negro
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0277 € - 0,0342 € | 2996 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0291 € - 0,0359 € | 800 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0479 € - 0,0592 € | 8998 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0277 € - 0,0342 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0286 € - 0,0354 € | 12360 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0566 € - 0,0698 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,0479 € - 0,0592 € | 8700 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0567 € - 0,07 € | 1800 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0738 € | 10000 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0512 € - 0,0632 € | 11500 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0577 € - 0,0712 € | 6000 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0979 € - 0,1209 € | 1000 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0693 € - 0,0856 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
| 0,0849 € - 0,0894 € | 6385 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,0869 € - 0,1073 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0567 € - 0,07 € | 4000 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0607 € - 0,0749 € | 2070 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0869 € - 0,1073 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar