Menu Search

Abrazaderas para cables - Estilo P/Montura atornillable/Nylon/Natural

En stock

Los haces se guardan de manera segura en estas abrazaderas de nylon. Muchos diámetros de haz. Disponibles en color natural y en negro. Material clasificado UL94 V-2 y UL94 V-0. Diferentes orificios de montaje para diferentes tamaños de tornillo.

Código De La Serie: SR2059

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
187 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Ajustabilidad Color Diámetro del orificio Rango de diámetro del cable compatible Compra
0,0509 € - 0,0536 € 12596 En stock
Fijo
Natural
4.4 mm
10.0 mm
0,0232 € - 0,0245 € 32872 En stock
Fijo
Natural
4.4 mm
4.8 mm
0,0647 € - 0,0682 € 24300 En stock
Fijo
Negro
4.6 mm
7.9 mm
0,1014 € - 0,1068 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
4.6 mm
9.5 mm
0,2179 € - 0,2293 € 6923 En stock
Fijo
Negro
0,1638 € - 0,1724 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
0,1109 € - 0,1167 € 3650 En stock
Fijo
Natural
0,1322 € - 0,1391 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Negro
10161647 0,3967 € - 0,4898 € 1000 En stock
Ajustable
Negro
0,1091 € - 0,1148 € 1722 En stock
Fijo
Natural
0,15 € - 0,158 € 3404 En stock
Fijo
Natural
0,2016 € - 0,2122 € 650 En stock
Fijo
Natural
10245668 0,0957 € - 0,1008 € 111501 En stock
Fijo
Natural
4.6 mm
19.4 mm
0,1004 € - 0,1056 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Negro
0,1194 € - 0,1258 € 24179 En stock
Fijo
Natural
4.6 mm
36.7 mm
0,0293 € - 0,0309 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Negro
4.6 mm
6.3 mm
0,0737 € - 0,0775 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Negro
4.6 mm
25.4 mm
0,2517 € - 0,2649 € 8940 En stock
Fijo
Natural
0,1864 € - 0,1962 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
10245675 0,1099 € - 0,1156 € 6973 En stock
Fijo
Natural
4.6 mm
25.4 mm
  • de 10
Abrazadera de estilo P Tornillo 10.0 mm 4.4 mm PA Natural

10019603

Rango de precios
0,0536 € - 0,0509 €

Niveles de existencias
12596 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    10.0 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 4.8 mm PA Natural

10019511

Rango de precios
0,0245 € - 0,0232 €

Niveles de existencias
32872 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.8 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Tornillo 7.9 mm Nylon 6/6 Negro

10265819

Rango de precios
0,0682 € - 0,0647 €

Niveles de existencias
24300 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Longitud de la base
    20.0 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Tornillo 9.5 mm Nylon Natural

10245637

Rango de precios
0,1068 € - 0,1014 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Longitud de la base
    24.0 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Negro

10111246

Rango de precios
0,2293 € - 0,2179 €

Niveles de existencias
6923 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Natural

10111178

Rango de precios
0,1724 € - 0,1638 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Natural

10111253

Rango de precios
0,1167 € - 0,1109 €

Niveles de existencias
3650 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Negro

10111154

Rango de precios
0,1391 € - 0,1322 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Negro

10161647

Rango de precios
0,4898 € - 0,3967 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Natural

10111192

Rango de precios
0,1148 € - 0,1091 €

Niveles de existencias
1722 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Natural

10111161

Rango de precios
0,158 € - 0,15 €

Niveles de existencias
3404 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Natural

10111376

Rango de precios
0,2122 € - 0,2016 €

Niveles de existencias
650 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 19.4 mm 4.6 mm PA Natural

10245668

Rango de precios
0,1008 € - 0,0957 €

Niveles de existencias
111501 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Longitud de la base
    35.0 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Negro

10111000

Rango de precios
0,1056 € - 0,1004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 36.7 mm 4.6 mm PA Natural

10245705

Rango de precios
0,1258 € - 0,1194 €

Niveles de existencias
24179 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Longitud de la base
    50.0 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 6.3 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Negro

10265802

Rango de precios
0,0309 € - 0,0293 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Longitud de la base
    22.0 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 25.4 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Negro

10265864

Rango de precios
0,0775 € - 0,0737 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Longitud de la base
    43.0 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Natural

10111321

Rango de precios
0,2649 € - 0,2517 €

Niveles de existencias
8940 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Natural

10110980

Rango de precios
0,1962 € - 0,1864 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 25.4 mm 4.6 mm PA Natural

10245675

Rango de precios
0,1156 € - 0,1099 €

Niveles de existencias
6973 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Longitud de la base
    43.0 mm