Menu Search

Abrazaderas para cables - Estilo P/Montura atornillable/Nylon/Natural

En stock

Los haces se guardan de manera segura en estas abrazaderas de nylon. Muchos diámetros de haz. Disponibles en color natural y en negro. Material clasificado UL94 V-2 y UL94 V-0. Diferentes orificios de montaje para diferentes tamaños de tornillo.

Código De La Serie: SR2059

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
188 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Ajustabilidad Color Diámetro del orificio Rango de diámetro del cable compatible Compra
0,0473 € - 0,0498 € 1022 En stock
Fijo
Negro
4.6 mm
15.8 mm
0,2016 € - 0,2122 € 650 En stock
Fijo
Natural
10245668 0,0957 € - 0,1008 € 111501 En stock
Fijo
Natural
4.6 mm
19.4 mm
0,0739 € - 0,0778 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Negro
4.6 mm
27.5 mm
0,1018 € - 0,1071 € 6400 En stock
Fijo
Negro
4.6 mm
36.7 mm
0,0808 € - 0,085 € 8784 En stock
Fijo
Natural
4.4 mm
11.1 mm
0,1732 € - 0,1823 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
5.2 mm
6.4 mm
0,0279 € - 0,0294 € 955 En stock
Fijo
Natural
4.4 mm
5.6 mm
0,0646 € - 0,068 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Negro
4.6 mm
19.4 mm
0,0808 € - 0,085 € 28240 En stock
Fijo
Natural
4.4 mm
5.6 mm
0,2179 € - 0,2293 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Negro
0,1867 € - 0,1966 € 2174 En stock
Fijo
Natural
0,0695 € - 0,0732 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
4.6 mm
15.8 mm
0,0455 € - 0,0478 € 1426 En stock
Fijo
Natural
4.4 mm
7.2 mm
0,0808 € - 0,085 € 36627 En stock
Fijo
Natural
4.4 mm
3.2 mm
0,0824 € - 0,0867 € 21300 En stock
Fijo
Natural
4.6 mm
4.8 mm
0,0808 € - 0,085 € 306 En stock
Fijo
Natural
4.4 mm
12.5 mm
0,1014 € - 0,1068 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
4.6 mm
9.5 mm
0,0647 € - 0,0682 € 24300 En stock
Fijo
Negro
4.6 mm
7.9 mm
0,1367 € - 0,1439 € 3020 En stock
Fijo
Negro
  • de 10
Abrazadera de estilo P Tornillo 15.8 mm 4.6 mm PA Negro

10265840

Rango de precios
0,0498 € - 0,0473 €

Niveles de existencias
1022 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Longitud de la base
    34.3 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Natural

10111376

Rango de precios
0,2122 € - 0,2016 €

Niveles de existencias
650 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 19.4 mm 4.6 mm PA Natural

10245668

Rango de precios
0,1008 € - 0,0957 €

Niveles de existencias
111501 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Longitud de la base
    35.0 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 27.5 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Negro

10265871

Rango de precios
0,0778 € - 0,0739 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Longitud de la base
    50.0 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 36.7 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Negro

10265895

Rango de precios
0,1071 € - 0,1018 €

Niveles de existencias
6400 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Longitud de la base
    50.0 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 11.1 mm 4.4 mm PA Natural

10019610

Rango de precios
0,085 € - 0,0808 €

Niveles de existencias
8784 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    11.1 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 6.4 mm PA Natural

10111208

Rango de precios
0,1823 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.4 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 5.6 mm PA Natural

10019542

Rango de precios
0,0294 € - 0,0279 €

Niveles de existencias
955 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.6 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 19.4 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Negro

10265857

Rango de precios
0,068 € - 0,0646 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Longitud de la base
    35.0 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 5.6 mm PA Natural

10019528

Rango de precios
0,085 € - 0,0808 €

Niveles de existencias
28240 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.6 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Negro

10111307

Rango de precios
0,2293 € - 0,2179 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Natural

10111352

Rango de precios
0,1966 € - 0,1867 €

Niveles de existencias
2174 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 15.8 mm 4.6 mm PA Natural

10245651

Rango de precios
0,0732 € - 0,0695 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Longitud de la base
    34.3 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 7.2 mm PA Natural

10019573

Rango de precios
0,0478 € - 0,0455 €

Niveles de existencias
1426 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    7.2 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 3.2 mm PA Natural

10019467

Rango de precios
0,085 € - 0,0808 €

Niveles de existencias
36627 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.2 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Tornillo 4.8 mm Nylon Natural

10245613

Rango de precios
0,0867 € - 0,0824 €

Niveles de existencias
21300 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Longitud de la base
    19.8 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 12.5 mm 4.4 mm PA Natural

10019641

Rango de precios
0,085 € - 0,0808 €

Niveles de existencias
306 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    12.5 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Tornillo 9.5 mm Nylon Natural

10245637

Rango de precios
0,1068 € - 0,1014 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Longitud de la base
    24.0 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Tornillo 7.9 mm Nylon 6/6 Negro

10265819

Rango de precios
0,0682 € - 0,0647 €

Niveles de existencias
24300 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Longitud de la base
    20.0 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Negro

10019535

Rango de precios
0,1439 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
3020 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    9.5 mm