Menu Search

Brida para cables con bloqueo 7.8 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Natural

Esta abrazadera con cierre de fijación puede sujetar alambres y cables en sus montajes. Fabricada en nylon natural y con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10021743

Número de pieza del fabricante:

PKKL-3S

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 999 0,1469 €
1000 + 0,1394 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

29,38 €

200 x 0,1469 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Montaje a presión
Rango de temperatura operativa -40 - 85 °C
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790
Material completo Poliamida

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros