10363133
22SEAPM250750
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3306 € |
| 5000 + | 0,314 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Método de montaje | Plug-In |
| Longitud de la base | 1.366 in |
| Longitud de la base | 34.7 mm |
| Anchura de la base | 0.87 in |
| Anchura de la base | 22.1 mm |
| Rango de diámetro del cable compatible | 0.374 in |
| Rango de diámetro del cable compatible | 9.5 mm |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
| Rango de grosor del panel compatible | 0.02 - 0.071 in |
| Rango de grosor del panel compatible | 0.5 - 1.8 mm |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
| Material completo | Poliamida |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar