Menu Search

Abrazadera atornillada 3.2 mm Nylon Natural

Esta abrazadera retenedora está hecha de nylon gris UL94-V-2. La abrazadera se monta en un panel del chasis con un tornillo M3. Proporciona alivio de tensión a cables de un diámetro máximo de 8,0 mm.
Referencia de Essentra:

10112755

Número de pieza del fabricante:

SRCC-2-HT

977 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0631 €
5000 + 0,06 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

63,10 €

1000 x 0,0631 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Ajustabilidad Fijo
Color Natural
Método de montaje Tornillo
Longitud de la base 20.0 mm
Anchura de la base 5.5 mm
Diámetro del orificio 3.2 mm
Altura general 5.0 mm
Material completo Nylon 4/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Tipo 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros