Menu Search

Abrazadera atornillada 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Negro

Este clip se monta con tornillo y se utiliza para sujetar componentes de forma segura en la aplicación. También incluye un juego de patas adicional para proporcionar mayor apoyo, así como bordes lisos para proteger el componente del desgaste y la abrasión. Fabricado en nylon negro y con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10036433

Número de pieza del fabricante:

VM-1004

2031 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,1624 €
500 + 0,1543 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

16,24 €

100 x 0,1624 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Poliamida 66
Longitud de la base 12.7 mm
Altura general 13.2 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Número de orificios 1
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros