Menu Search

Abrazadera atornillada PVC Negro

Este clip se monta con tornillo y se utiliza para sujetar componentes de forma segura en la aplicación. Incluye también un conjunto de patas para aumentar el apoyo del componente. Fabricado en PVC negro y con clasificación UL94 V-0.
Referencia de Essentra:

10177891

Número de pieza del fabricante:

V-1005

1000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,5029 €
5000 + 0,4777 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

502,90 €

1000 x 0,5029 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Cloruro de polivinilo
Longitud de la base 12.7 mm
Rango de temperatura operativa 0 - 50 °C
Altura general 15.5 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Número de orificios 1
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros