Menu Search

Clip con orificio de cierre y fijación A presión 9.5 mm 0.5 mm 1.6 mm Nylon Negro

Estos clips con acceso central y base remachada tienen una solución remachada en el centro del clip que permite una distribución uniforme y serara los cables de otros elemento que pueden causar daños. Se montan con bloqueo a presión y encajan en orificios con un diámetro de 4 - 4,8 mm y un grosor de 0,5 - 1,6 mm. Nylon negro y clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10036587

Número de pieza del fabricante:

WCC1-2-UVB

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,2809 €
2500 + 0,2667 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

140,45 €

500 x 0,2809 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de diámetro del cable compatible 3.0 - 9.5 mm
Rango de diámetro del orificio compatible 4.0 - 4.8 mm
Rango de grosor del panel compatible 0.5 - 1.6 mm
Tipo 1
Tipo 1
Ajustabilidad Ajustable
Método de montaje Snap In
Material completo Nylon 6/6 resistente a los rayos UV
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros