Menu Search

Clip con orificio de cierre y fijación 4.8 mm 28.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Natural

Estos clips con acceso central y base remachada tienen una solución remachada en el centro del clip que permite una distribución uniforme y serara los cables de otros elemento que pueden causar daños. Se montan con bloqueo a presión y encajan en orificios con un diámetro de 4 - 4,8 mm y un grosor de 0,5 - 1,6 mm. Pa natural y clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10036570

Número de pieza del fabricante:

WCC1-1-01

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,2473 €
2500 + 0,235 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

123,65 €

500 x 0,2473 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de temperatura operativa -40 - 85 °C
Tipo 1
Método de montaje Snap-Lock
Material completo Poliamida
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Color Natural
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros