20267391
20267391
Cantidad | Precio unitario |
---|
Tipo de cuerpo | Ranurado |
---|---|
Tipo de pinza | Cuchillo |
h1 | 25.1 |
h2 | 18.5 |
l1 | 103.6 |
l2 | 43.2 |
l3 | 12.7 |
Recorrido s1 | 0.6 |
w1 | 31.7 |
w2 | 9.1 |
Apriete al máximo. Nm | 22.5 |
Fuerza de cierre máx. kN | 16.0 |
Material | Acero endurecido |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar