Menu Search

Abrazaderas metálicas

En stock

Nuestras abrazaderas de acero inoxidable 316 son autoblocantes y fáciles de instalar a mano. Son resistentes a temperaturas extremas y ofrecen gran fuerza y durabilidad. También disponibles con revestimiento de PVC y con montaje en escalera para proporcionar una fuerza de agarre extra y evitar, así, el deslizamiento.

Código De La Serie: SRMT

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
60 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Compra
0,5876 € - 0,6913 € 1980 En stock
102.0 mm
362.0 mm
0,798 € - 0,8867 € 295 En stock
102.0 mm
362.0 mm
0,8821 € - 0,9285 € 825 En stock
304.0 mm
998.0 mm
0,9674 € - 1,0749 € 6791 En stock
25.0 mm
127.0 mm
0,4388 € - 0,5162 € 4314 En stock
51.0 mm
201.0 mm
0,7606 € - 0,8451 € 1900 En stock
152.0 mm
521.0 mm
1,9896 € - 2,0944 € 498 En stock
150.0 mm
520.0 mm
0,8218 € - 0,9131 € Solicite el plazo de entrega aquí
304.0 mm
998.0 mm
0,7485 € - 0,7878 € 1838 En stock
35.0 mm
150.0 mm
2,8422 € - 2,9919 € 1550 En stock
180.0 mm
610.0 mm
0,4499 € - 0,5293 € 4090 En stock
70.0 mm
259.0 mm
0,6383 € - 0,7092 € 1586 En stock
203.0 mm
679.0 mm
3,695 € - 3,8894 € 300 En stock
180.0 mm
610.0 mm
1,1161 € - 1,2402 € 1000 En stock
304.0 mm
998.0 mm
0,8608 € - 0,9061 € 4518 En stock
80.0 mm
300.0 mm
1,0259 € - 1,0798 € 1700 En stock
60.0 mm
225.0 mm
10278345 1,0313 € - 1,0856 € 716 En stock
50.0 mm
200.0 mm
1,5427 € - 1,7042 € 800 En stock
152.0 mm
521.0 mm
0,8875 € - 0,9861 € 3000 En stock
51.0 mm
201.0 mm
0,6458 € - 0,7176 € 4355 En stock
254.0 mm
838.0 mm
  • de 3
Brida para cables 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Acero inoxidable

10161258

Rango de precios
0,6913 € - 0,5876 €

Niveles de existencias
1980 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    113.0 kg
  • Longitud general
    362.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Acero inoxidable

10161333

Rango de precios
0,8867 € - 0,798 €

Niveles de existencias
295 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.0 kg
  • Longitud general
    362.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Acero inoxidable

10161296

Rango de precios
0,9285 € - 0,8821 €

Niveles de existencias
825 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    304.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    113.0 kg
  • Longitud general
    998.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Acero inoxidable

10161302

Rango de precios
1,0749 € - 0,9674 €

Niveles de existencias
6791 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.0 kg
  • Longitud general
    127.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Acero inoxidable

10161340

Rango de precios
0,5162 € - 0,4388 €

Niveles de existencias
4314 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    51.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.0 kg
  • Longitud general
    201.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Acero inoxidable

10161265

Rango de precios
0,8451 € - 0,7606 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    152.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    113.0 kg
  • Longitud general
    521.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm Acero inoxidable

10278390

Rango de precios
2,0944 € - 1,9896 €

Niveles de existencias
498 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    150.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    170.0 kg
  • Longitud general
    520.0 mm
Brida para cables 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Acero inoxidable

10445679

Rango de precios
0,9131 € - 0,8218 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    304.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.0 kg
  • Longitud general
    998.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Acero inoxidable

10278512

Rango de precios
0,7878 € - 0,7485 €

Niveles de existencias
1838 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Ladder
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45 kg
  • Longitud general
    150.0 mm
Brida para cables 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Acero inoxidable

10278550

Rango de precios
2,9919 € - 2,8422 €

Niveles de existencias
1550 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Ladder
  • Diámetro máximo del haz de cables
    180.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45 kg
  • Longitud general
    610.0 mm
Brida para cables 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Acero inoxidable

10161388

Rango de precios
0,5293 € - 0,4499 €

Niveles de existencias
4090 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    70.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.0 kg
  • Longitud general
    259.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Acero inoxidable

10161425

Rango de precios
0,7092 € - 0,6383 €

Niveles de existencias
1586 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    203.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.0 kg
  • Longitud general
    679.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Acero inoxidable

10278581

Rango de precios
3,8894 € - 3,695 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Ladder
  • Diámetro máximo del haz de cables
    180.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    111.0 kg
  • Longitud general
    610.0 mm
Brida para cables 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Acero inoxidable

10161395

Rango de precios
1,2402 € - 1,1161 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    304.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    113.0 kg
  • Longitud general
    998.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Acero inoxidable

10278437

Rango de precios
0,9061 € - 0,8608 €

Niveles de existencias
4518 En stock
Atributos
  • Tipo
    Ladder
  • Diámetro máximo del haz de cables
    80.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45 kg
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
Brida para cables 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Acero inoxidable

10278475

Rango de precios
1,0798 € - 1,0259 €

Niveles de existencias
1700 En stock
Atributos
  • Tipo
    Ladder
  • Diámetro máximo del haz de cables
    60.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    111.0 kg
  • Longitud general
    225.0 mm
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
Brida para cables 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Acero inoxidable

10278345

Rango de precios
1,0856 € - 1,0313 €

Niveles de existencias
716 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    50.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    60.0 kg
  • Longitud general
    200.0 mm
Brida para cables 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Acero inoxidable

10429655

Rango de precios
1,7042 € - 1,5427 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    152.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.0 kg
  • Longitud general
    521.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Acero inoxidable

10431511

Rango de precios
0,9861 € - 0,8875 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    51.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    113.0 kg
  • Longitud general
    201.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Acero inoxidable

10161432

Rango de precios
0,7176 € - 0,6458 €

Niveles de existencias
4355 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    254.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.0 kg
  • Longitud general
    838.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388