Nuestras abrazaderas de acero inoxidable 316 son autoblocantes y fáciles de instalar a mano. Son resistentes a temperaturas extremas y ofrecen gran fuerza y durabilidad. También disponibles con revestimiento de PVC y con montaje en escalera para proporcionar una fuerza de agarre extra y evitar, así, el deslizamiento.
Código De La Serie: SRMT
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,8608 € - 0,9061 € | 4118 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,7485 € - 0,7878 € | 1838 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,0259 € - 1,0798 € | 1700 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 2,8422 € - 2,9919 € | 1550 En stock |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 3,695 € - 3,8894 € | 300 En stock |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 1,9084 € - 2,0089 € | 1800 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 1,1991 € - 1,2623 € | 1496 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 1,9896 € - 2,0944 € | 498 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 0,4499 € - 0,5293 € | 4090 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 0,6383 € - 0,7092 € | 1586 En stock |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 10161234 | 0,6239 € - 0,734 € | 5965 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
|
| 0,2976 € - 0,3134 € | 3541 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
||
| 0,54 € - 0,5684 € | 1241 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,5023 € - 1,5814 € | 93 En stock |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 1,6378 € - 1,7239 € | 5098 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 10278345 | 1,0313 € - 1,0856 € | 716 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
| 1,2777 € - 1,3448 € | 666 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 2,7119 € - 2,8547 € | 100 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 1,2046 € - 1,268 € | 1965 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 1,007 € - 1,0599 € | 1636 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar