Nuestras abrazaderas de acero inoxidable 316 son autoblocantes y fáciles de instalar a mano. Son resistentes a temperaturas extremas y ofrecen gran fuerza y durabilidad. También disponibles con revestimiento de PVC y con montaje en escalera para proporcionar una fuerza de agarre extra y evitar, así, el deslizamiento.
Código De La Serie: SRMT
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5023 € - 1,5814 € | 93 En stock |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 1,6378 € - 1,7239 € | 5098 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 1,2871 € - 1,3548 € | 200 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 2,7119 € - 2,8547 € | 100 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 1,2303 € - 1,295 € | 187 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,9093 € - 1,0104 € | 1245 En stock |
14.961 in
380.0 mm
|
49.213 in
1250.0 mm
|
||
| 0,7079 € - 0,7452 € | 5446 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,116 € - 1,2276 € | 1098 En stock |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 0,4914 € - 0,546 € | 2900 En stock |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 0,54 € - 0,5684 € | 1241 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,8875 € - 0,9861 € | 3000 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,9674 € - 1,0749 € | 6791 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,4388 € - 0,5162 € | 4314 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,8218 € - 0,9131 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 0,6458 € - 0,7176 € | 4355 En stock |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 0,4499 € - 0,5293 € | 3890 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 1,0624 € - 1,1805 € | 1600 En stock |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 1,5427 € - 1,7042 € | 800 En stock |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 1,0992 € - 1,2213 € | 6454 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,8343 € - 0,927 € | 450 En stock |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar