Nuestras abrazaderas de acero inoxidable 316 son autoblocantes y fáciles de instalar a mano. Son resistentes a temperaturas extremas y ofrecen gran fuerza y durabilidad. También disponibles con revestimiento de PVC y con montaje en escalera para proporcionar una fuerza de agarre extra y evitar, así, el deslizamiento.
Código De La Serie: SRMT
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,7458 € - 0,7849 € | 3278 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 2,152 € - 2,2652 € | 5 En stock |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 0,4839 € - 0,5377 € | 10074 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,6495 € - 0,7217 € | 650 En stock |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 0,54 € - 0,5684 € | 1241 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,2871 € - 1,3548 € | 200 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,8343 € - 0,927 € | 450 En stock |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 0,651 € - 0,7233 € | 5698 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 1,6412 € - 1,813 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 1,0835 € - 1,1919 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,7485 € - 0,7878 € | 1838 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 2,8422 € - 2,9919 € | 1550 En stock |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 3,695 € - 3,8894 € | 300 En stock |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 0,2976 € - 0,3134 € | 4041 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
||
| 10278345 | 1,0313 € - 1,0856 € | 716 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
| 1,5023 € - 1,5814 € | 426 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,7092 € - 0,7465 € | 2672 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 1,9084 € - 2,0089 € | 1800 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 1,6918 € - 1,7809 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 1,5023 € - 1,5814 € | 93 En stock |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar