Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nuestras abrazaderas de acero inoxidable 316 son autoblocantes y fáciles de instalar a mano. Son resistentes a temperaturas extremas y ofrecen gran fuerza y durabilidad. También disponibles con revestimiento de PVC y con montaje en escalera para proporcionar una fuerza de agarre extra y evitar, así, el deslizamiento.
Código De La Serie: SRMT
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10161234 | 0,6407 € - 0,7538 € | 5465 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
|
| 1,0911 € - 1,2123 € | 1600 En stock |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 0,7811 € - 0,8679 € | 1500 En stock |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 0,9936 € - 1,104 € | 6791 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,4507 € - 0,5302 € | 4014 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,5432 € - 0,6036 € | 3098 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,8568 € - 0,952 € | 450 En stock |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 0,6685 € - 0,7428 € | 5498 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 1,6855 € - 1,862 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 0,9115 € - 1,0128 € | 3000 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 1,1463 € - 1,2736 € | 900 En stock |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 0,6633 € - 0,737 € | 4005 En stock |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 1,1128 € - 1,2241 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,497 € - 0,5522 € | 9774 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,6671 € - 0,7412 € | 650 En stock |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 0,6035 € - 0,71 € | 1880 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,9059 € - 0,9536 € | 825 En stock |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 0,8196 € - 0,9106 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 10161357 | 0,8427 € - 0,931 € | 4000 En stock |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
|
| 1,4457 € - 1,5216 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar