Menu Search

Abrazaderas metálicas

En stock

Nuestras abrazaderas de acero inoxidable 316 son autoblocantes y fáciles de instalar a mano. Son resistentes a temperaturas extremas y ofrecen gran fuerza y durabilidad. También disponibles con revestimiento de PVC y con montaje en escalera para proporcionar una fuerza de agarre extra y evitar, así, el deslizamiento.

Código De La Serie: SRMT

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
60 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Compra
0,8608 € - 0,9061 € 4118 En stock
80.0 mm
300.0 mm
0,7485 € - 0,7878 € 1838 En stock
35.0 mm
150.0 mm
1,0259 € - 1,0798 € 1700 En stock
60.0 mm
225.0 mm
2,8422 € - 2,9919 € 1550 En stock
180.0 mm
610.0 mm
3,695 € - 3,8894 € 300 En stock
180.0 mm
610.0 mm
1,9084 € - 2,0089 € 1800 En stock
125.0 mm
450.0 mm
1,1991 € - 1,2623 € 1496 En stock
100.0 mm
360.0 mm
1,9896 € - 2,0944 € 498 En stock
150.0 mm
520.0 mm
0,4499 € - 0,5293 € 4090 En stock
70.0 mm
259.0 mm
0,6383 € - 0,7092 € 1586 En stock
203.0 mm
679.0 mm
10161234 0,6239 € - 0,734 € 6165 En stock
25.0 mm
127.0 mm
0,2976 € - 0,3134 € 3541 En stock
25.0 mm
152.0 mm
0,54 € - 0,5684 € 1241 En stock
35.0 mm
150.0 mm
1,5023 € - 1,5814 € 93 En stock
180.0 mm
610.0 mm
1,6378 € - 1,7239 € 5098 En stock
125.0 mm
450.0 mm
10278345 1,0313 € - 1,0856 € 716 En stock
50.0 mm
200.0 mm
1,2777 € - 1,3448 € 666 En stock
125.0 mm
450.0 mm
2,7119 € - 2,8547 € 100 En stock
60.0 mm
225.0 mm
1,2046 € - 1,268 € 1965 En stock
80.0 mm
300.0 mm
1,007 € - 1,0599 € 1636 En stock
60.0 mm
225.0 mm
  • de 3
Brida para cables 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Acero inoxidable

10278437

Rango de precios
0,9061 € - 0,8608 €

Niveles de existencias
4118 En stock
Atributos
  • Tipo
    Ladder
  • Diámetro máximo del haz de cables
    80.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45 kg
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
Brida para cables 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Acero inoxidable

10278512

Rango de precios
0,7878 € - 0,7485 €

Niveles de existencias
1838 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Ladder
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45 kg
  • Longitud general
    150.0 mm
Brida para cables 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Acero inoxidable

10278475

Rango de precios
1,0798 € - 1,0259 €

Niveles de existencias
1700 En stock
Atributos
  • Tipo
    Ladder
  • Diámetro máximo del haz de cables
    60.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    111.0 kg
  • Longitud general
    225.0 mm
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
Brida para cables 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Acero inoxidable

10278550

Rango de precios
2,9919 € - 2,8422 €

Niveles de existencias
1550 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Ladder
  • Diámetro máximo del haz de cables
    180.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45 kg
  • Longitud general
    610.0 mm
Brida para cables 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Acero inoxidable

10278581

Rango de precios
3,8894 € - 3,695 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Ladder
  • Diámetro máximo del haz de cables
    180.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    111.0 kg
  • Longitud general
    610.0 mm
Brida para cables 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Acero inoxidable

10278543

Rango de precios
2,0089 € - 1,9084 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Ladder
  • Diámetro máximo del haz de cables
    125.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45 kg
  • Longitud general
    450.0 mm
Brida para cables 4.6 mm 360.0 mm 100.0 mm Acero inoxidable

10278352

Rango de precios
1,2623 € - 1,1991 €

Niveles de existencias
1496 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    100.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    60.0 kg
  • Longitud general
    360.0 mm
Brida para cables 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm Acero inoxidable

10278390

Rango de precios
2,0944 € - 1,9896 €

Niveles de existencias
498 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    150.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    170.0 kg
  • Longitud general
    520.0 mm
Brida para cables 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Acero inoxidable

10161388

Rango de precios
0,5293 € - 0,4499 €

Niveles de existencias
4090 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    70.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.0 kg
  • Longitud general
    259.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Acero inoxidable

10161425

Rango de precios
0,7092 € - 0,6383 €

Niveles de existencias
1586 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    203.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.0 kg
  • Longitud general
    679.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Acero inoxidable

10161234

Rango de precios
0,734 € - 0,6239 €

Niveles de existencias
6165 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.0 kg
  • Longitud general
    127.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 4.6 mm 152.0 mm 25.0 mm Acero inoxidable

10380505

Rango de precios
0,3134 € - 0,2976 €

Niveles de existencias
3541 En stock
Atributos
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    44.0 kg
  • Longitud general
    152.0 mm
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
Brida para cables 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Acero inoxidable

10278413

Rango de precios
0,5684 € - 0,54 €

Niveles de existencias
1241 En stock
Atributos
  • Tipo
    Ladder
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45 kg
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
Brida para cables 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Acero inoxidable

10278451

Rango de precios
1,5814 € - 1,5023 €

Niveles de existencias
93 En stock
Atributos
  • Tipo
    Ladder
  • Diámetro máximo del haz de cables
    180.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45 kg
  • Longitud general
    610.0 mm
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
Brida para cables 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Acero inoxidable

10278499

Rango de precios
1,7239 € - 1,6378 €

Niveles de existencias
5098 En stock
Atributos
  • Tipo
    Ladder
  • Diámetro máximo del haz de cables
    125.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    111.0 kg
  • Longitud general
    450.0 mm
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
Brida para cables 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Acero inoxidable

10278345

Rango de precios
1,0856 € - 1,0313 €

Niveles de existencias
716 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    50.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    60.0 kg
  • Longitud general
    200.0 mm
Brida para cables 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Acero inoxidable

10278444

Rango de precios
1,3448 € - 1,2777 €

Niveles de existencias
666 En stock
Atributos
  • Tipo
    Ladder
  • Diámetro máximo del haz de cables
    125.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45 kg
  • Longitud general
    450.0 mm
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
Brida para cables 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Acero inoxidable

10435267

Rango de precios
2,8547 € - 2,7119 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Ladder
  • Diámetro máximo del haz de cables
    60.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    111.0 kg
  • Longitud general
    225.0 mm
Brida para cables 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Acero inoxidable

10278482

Rango de precios
1,268 € - 1,2046 €

Niveles de existencias
1965 En stock
Atributos
  • Tipo
    Ladder
  • Diámetro máximo del haz de cables
    80.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    111.0 kg
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
Brida para cables 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Acero inoxidable

10278529

Rango de precios
1,0599 € - 1,007 €

Niveles de existencias
1636 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Ladder
  • Diámetro máximo del haz de cables
    60.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45 kg
  • Longitud general
    225.0 mm