Nuestras abrazaderas de acero inoxidable 316 son autoblocantes y fáciles de instalar a mano. Son resistentes a temperaturas extremas y ofrecen gran fuerza y durabilidad. También disponibles con revestimiento de PVC y con montaje en escalera para proporcionar una fuerza de agarre extra y evitar, así, el deslizamiento.
Código De La Serie: SRMT
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5876 € - 0,6913 € | 1980 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,798 € - 0,8867 € | 295 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,8821 € - 0,9285 € | 825 En stock |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 0,9674 € - 1,0749 € | 6791 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,4388 € - 0,5162 € | 4314 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,7606 € - 0,8451 € | 1900 En stock |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 1,9896 € - 2,0944 € | 498 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 0,8218 € - 0,9131 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 0,7485 € - 0,7878 € | 1838 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 2,8422 € - 2,9919 € | 1550 En stock |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 0,4499 € - 0,5293 € | 4090 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 0,6383 € - 0,7092 € | 1586 En stock |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 3,695 € - 3,8894 € | 300 En stock |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 1,1161 € - 1,2402 € | 1000 En stock |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 0,8608 € - 0,9061 € | 4518 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 1,0259 € - 1,0798 € | 1700 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 10278345 | 1,0313 € - 1,0856 € | 716 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
| 1,5427 € - 1,7042 € | 800 En stock |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 0,8875 € - 0,9861 € | 3000 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,6458 € - 0,7176 € | 4355 En stock |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar