Menu Search

Clip con orificio de cierre y fijación 3.2 mm 4.3 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Natural

Esta abrazadera en forma de media U con clip de trazado a presión está hecha de nylon natural UL94 V-2, tiene un diseño de bajo perfil para su uso en circuitos muy llenos u otras aplicaciones de espacio limitado. Esta abrazadera es útil para el direccionamiento de haces de cables.
Referencia de Essentra:

10010785

Número de pieza del fabricante:

HURC1-2-01

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,3116 €
5000 + 0,296 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

311,60 €

1000 x 0,3116 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Mostrar más

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Rango de temperatura operativa -40 - 85 °C
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790
Material completo Poliamida
UL/CSA Descripción UL E70062
Referencia RMS
Referencia UL
Método de montaje Montaje a presión

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros