20175900
20175900
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| Para el rail | L1012.14 |
|---|---|
| h1 | 9.0 |
| l1 | 12.0 |
| w1 | 25.0 |
| h2 | 3.0 |
| h3 | 4.3 |
| l2 | 8.0 |
| w2 | 19.0 |
| w3 | 6.65 |
| d1 | M2 |
| d2 | 6.0 |
| Fuerza de sujeción kgf | 65.0 |
| Apriete para Nm | 0.10 |
| Material | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar