20175887
20175887
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| Para el rail | L1010.12 |
|---|---|
| h1 | 13.0 |
| l1 | 19.0 |
| w1 | 27.0 |
| h2 | 3.5 |
| h3 | 7.15 |
| l2 | 13.0 |
| w2 | 20.0 |
| w3 | 10.0 |
| d1 | M3 |
| d2 | 10.0 |
| Fuerza de sujeción kgf | 150.0 |
| Apriete para Nm | 0.35 |
| Material | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar