20175856
20175856
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| Para el rail | L1010.09 |
|---|---|
| h1 | 10.0 |
| l1 | 17.0 |
| w1 | 20.0 |
| h2 | 2.7 |
| h3 | 5.35 |
| l2 | 11.0 |
| w2 | 15.0 |
| w3 | 9.0 |
| d1 | M3 |
| d2 | 8.0 |
| Fuerza de sujeción kgf | 100.0 |
| Apriete para Nm | 0.17 |
| Material | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar