20266851
20266851
Cantidad | Precio unitario |
---|
h1 | 31.8 |
---|---|
h2 | 25.4 |
h3 | 20.6 |
d1 +0.000|-0.050 | 56.0 |
Peso g | 317.0 |
d3 min | 23.0 |
d4 | M12 |
d5 | 20.3 |
Stock d2 | 35.3 |
h4 | 6.4 |
r1 on PCD | M4 at 45.5 |
Apriete al máximo. Nm | 150.0 |
Fuerza de retención kN | 26.2 |
Expansión desde dia. max sin tensión | 0.4 |
Material | Acero suave |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar