Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4493 € - 0,473 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,6478 € - 0,6819 € | 1491 En stock |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,6478 € - 0,6819 € | 9700 En stock |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0199 € - 0,021 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,6977 € - 0,7344 € | 1275 En stock |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,8488 € - 0,8935 € | 6300 En stock |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,4493 € - 0,473 € | 1788 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,1929 € - 1,2557 € | 1400 En stock |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,4035 € - 1,4773 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0442 € - 0,0466 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,049 € - 0,0517 € | 3000 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0788 € - 0,083 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1525 € - 0,1604 € | 5799 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0492 € - 0,0518 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2864 € - 0,3015 € | 3900 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0924 € - 0,0973 € | 37 En stock |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0685 € - 0,0721 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1057 € - 0,1113 € | 25280 En stock |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1901 € - 0,2003 € | 13298 En stock |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0435 € - 0,0459 € | 49090 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar