Menu Search

Abrazaderas estándar

En stock

Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.

Código De La Serie: SR1785

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
0,4493 € - 0,473 € 7953 En stock
220.0 mm
710.0 mm
Negro
80.0 kg
1,9973 € - 2,1025 € 400 En stock
380.0 mm
1219.0 mm
Natural
80.0 kg
0,0958 € - 0,1008 € Solicite el plazo de entrega aquí
39.0 mm
150.0 mm
Negro
55.0 kg
0,1403 € - 0,1477 € 2277 En stock
66.0 mm
240.0 mm
Negro
55.0 kg
0,0958 € - 0,1008 € 2053 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Natural
55.0 kg
0,1741 € - 0,1833 € 142285 En stock
88.0 mm
300.0 mm
Natural
55.0 kg
0,3752 € - 0,3949 € 40867 En stock
166.0 mm
550.0 mm
Negro
80.0 kg
1,7004 € - 1,7899 € 156 En stock
360.0 mm
1168.0 mm
Negro
80.0 kg
0,0141 € - 0,0149 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
120.0 mm
Negro
8.0 kg
0,0114 € - 0,0119 € 170742 En stock
21.0 mm
96.0 mm
Negro
8.0 kg
0,0673 € - 0,071 € 19652 En stock
102.0 mm
368.0 mm
Natural
22.0 kg
0,2864 € - 0,3015 € 15028 En stock
80.0 mm
280.0 mm
Negro
40.0 kg
0,0673 € - 0,071 € 14512 En stock
102.0 mm
368.0 mm
Negro
22.0 kg
0,0311 € - 0,0326 € 700 En stock
30.0 mm
120.0 mm
Negro
22.0 kg
0,0556 € - 0,0584 € 1148083 En stock
85.0 mm
292.0 mm
Natural
18.0 kg
0,2241 € - 0,2359 € 13058 En stock
35.0 mm
150.0 mm
Negro
40.0 kg
0,3755 € - 0,3951 € 2658 En stock
24.0 mm
100.0 mm
Negro
8.0 kg
0,4493 € - 0,473 € 1974 En stock
80.0 mm
280.0 mm
Negro
114.0 kg
0,0272 € - 0,0287 € 74300 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Negro
22.0 kg
0,0481 € - 0,0506 € 100366 En stock
74.0 mm
250.0 mm
Natural
18.0 kg
  • de 10
Brida para cables 9.0 mm 710.0 mm 220.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247556

Rango de precios
0,473 € - 0,4493 €

Niveles de existencias
7953 En stock
Atributos
  • Longitud general
    710.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    220.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 1219.0 mm 380.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247389

Rango de precios
2,1025 € - 1,9973 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Longitud general
    1219.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    380.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247396

Rango de precios
0,1008 € - 0,0958 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247419

Rango de precios
0,1477 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
2277 En stock
Atributos
  • Longitud general
    240.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    66.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247228

Rango de precios
0,1008 € - 0,0958 €

Niveles de existencias
2053 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247266

Rango de precios
0,1833 € - 0,1741 €

Niveles de existencias
142285 En stock
Atributos
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    88.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 8.0 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247525

Rango de precios
0,3949 € - 0,3752 €

Niveles de existencias
40867 En stock
Atributos
  • Longitud general
    550.0 mm
  • Anchura general
    8.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    166.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 1168.0 mm 360.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247594

Rango de precios
1,7899 € - 1,7004 €

Niveles de existencias
156 En stock
Atributos
  • Longitud general
    1168.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    360.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244845

Rango de precios
0,0149 € - 0,0141 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244821

Rango de precios
0,0119 € - 0,0114 €

Niveles de existencias
170742 En stock
Atributos
  • Longitud general
    96.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    21.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244616

Rango de precios
0,071 € - 0,0673 €

Niveles de existencias
19652 En stock
Atributos
  • Longitud general
    368.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Negro

10278673

Rango de precios
0,3015 € - 0,2864 €

Niveles de existencias
15028 En stock
Atributos
  • Longitud general
    280.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    80.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    40.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244975

Rango de precios
0,071 € - 0,0673 €

Niveles de existencias
14512 En stock
Atributos
  • Longitud general
    368.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244982

Rango de precios
0,0326 € - 0,0311 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244593

Rango de precios
0,0584 € - 0,0556 €

Niveles de existencias
1148083 En stock
Atributos
  • Longitud general
    292.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Negro

10278635

Rango de precios
0,2359 € - 0,2241 €

Niveles de existencias
13058 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    40.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6 Negro

10278604

Rango de precios
0,3951 € - 0,3755 €

Niveles de existencias
2658 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    24.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Negro

10251577

Rango de precios
0,473 € - 0,4493 €

Niveles de existencias
1974 En stock
Atributos
  • Longitud general
    280.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    80.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244906

Rango de precios
0,0287 € - 0,0272 €

Niveles de existencias
74300 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244524

Rango de precios
0,0506 € - 0,0481 €

Niveles de existencias
100366 En stock
Atributos
  • Longitud general
    250.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    74.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2