Menu Search

Abrazaderas estándar

En stock

Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.

Código De La Serie: SR1785

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
0,1145 € - 0,1205 € 3500 En stock
85.0 mm
300.0 mm
Verde
0,0383 € - 0,0403 € 57086 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Rojo
0,1145 € - 0,1205 € Solicite el plazo de entrega aquí
85.0 mm
300.0 mm
Rojo
0,0415 € - 0,0437 € 10336 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Plata
0,1236 € - 0,1302 € 2598 En stock
85.0 mm
300.0 mm
Plata
0,0383 € - 0,0403 € 17875 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Amarillo
0,1145 € - 0,1205 € 77036 En stock
85.0 mm
300.0 mm
Amarillo
0,2627 € - 0,2766 € 2796 En stock
61.0 mm
240.0 mm
Negro
23.0 kg
0,0778 € - 0,0818 € 5300 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Plata
0,0351 € - 0,037 € Solicite el plazo de entrega aquí
55.0 mm
203.0 mm
Amarillo
0,0382 € - 0,0401 € 3576 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Plata
0,0578 € - 0,0609 € 942 En stock
36.1 mm
150.0 mm
Negro
8.0 kg
0,1073 € - 0,1129 € 6098 En stock
52.1 mm
203.0 mm
Negro
10.0 kg
0,734 € - 0,7726 € 4700 En stock
160.0 mm
550.0 mm
Negro
23.0 kg
0,1458 € - 0,1537 € 1916 En stock
68.1 mm
250.0 mm
Negro
10.0 kg
0,1488 € - 0,1565 € 8715 En stock
102.0 mm
368.0 mm
Amarillo
0,0166 € - 0,0174 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
100.0 mm
Plata
0,1625 € - 0,1712 € 37100 En stock
102.0 mm
368.0 mm
Plata
0,015 € - 0,0157 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
100.0 mm
Amarillo
0,1488 € - 0,1565 € Solicite el plazo de entrega aquí
102.0 mm
368.0 mm
Rojo
  • de 10
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Verde

10245125

Rango de precios
0,1205 € - 0,1145 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Rojo

10244470

Rango de precios
0,0403 € - 0,0383 €

Niveles de existencias
57086 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Rojo

10245132

Rango de precios
0,1205 € - 0,1145 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Plata

10244487

Rango de precios
0,0437 € - 0,0415 €

Niveles de existencias
10336 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Plata

10245149

Rango de precios
0,1302 € - 0,1236 €

Niveles de existencias
2598 En stock
Atributos
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Amarillo

10244494

Rango de precios
0,0403 € - 0,0383 €

Niveles de existencias
17875 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Amarillo

10245156

Rango de precios
0,1205 € - 0,1145 €

Niveles de existencias
77036 En stock
Atributos
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 7.6 mm 240.0 mm 61.0 mm PP Negro

10204023

Rango de precios
0,2766 € - 0,2627 €

Niveles de existencias
2796 En stock
Atributos
  • Longitud general
    240.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Grosor
    1.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    61.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    23.0 kg
Brida para cables 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Plata

10245064

Rango de precios
0,0818 € - 0,0778 €

Niveles de existencias
5300 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    4.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Amarillo

10244418

Rango de precios
0,037 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Plata

10244401

Rango de precios
0,0401 € - 0,0382 €

Niveles de existencias
3576 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 36.1 mm PP Negro

10203996

Rango de precios
0,0609 € - 0,0578 €

Niveles de existencias
942 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    36.1 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
Brida para cables 4.6 mm 203.0 mm 52.1 mm PP Negro

10204009

Rango de precios
0,1129 € - 0,1073 €

Niveles de existencias
6098 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    4.6 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    52.1 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    10.0 kg
Brida para cables 8.0 mm 550.0 mm 160.0 mm PP Negro

10204054

Rango de precios
0,7726 € - 0,734 €

Niveles de existencias
4700 En stock
Atributos
  • Longitud general
    550.0 mm
  • Anchura general
    8.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    160.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    23.0 kg
Brida para cables 4.8 mm 250.0 mm 68.1 mm PP Negro

10204016

Rango de precios
0,1537 € - 0,1458 €

Niveles de existencias
1916 En stock
Atributos
  • Longitud general
    250.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    68.1 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    10.0 kg
Brida para cables 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Amarillo

10244760

Rango de precios
0,1565 € - 0,1488 €

Niveles de existencias
8715 En stock
Atributos
  • Longitud general
    368.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Plata

10244319

Rango de precios
0,0174 € - 0,0166 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Plata

10244753

Rango de precios
0,1712 € - 0,1625 €

Niveles de existencias
37100 En stock
Atributos
  • Longitud general
    368.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Amarillo

10244326

Rango de precios
0,0157 € - 0,015 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Rojo

10244746

Rango de precios
0,1565 € - 0,1488 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    368.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6