Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0099 € - 0,0104 € | 143343 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 10244340 | 0,0172 € - 0,0181 € | 90 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 0,4222 € - 0,4444 € | 20107 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0199 € - 0,021 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3127 € - 0,3292 € | 12312 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,749 € - 0,7883 € | 1311 En stock |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0099 € - 0,0104 € | 81418 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0172 € - 0,0181 € | 3000 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0114 € - 0,0119 € | 1441900 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2091 € - 0,2202 € | 1798 En stock |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 10244272 | 0,0079 € - 0,0083 € | 1175321 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 0,023 € - 0,0243 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,5493 € - 0,578 € | 8773 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,9986 € - 1,0512 € | 29 En stock |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,4493 € - 0,473 € | 1788 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,3792 € - 0,3991 € | 17970 En stock |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,7476 € - 0,787 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3495 € - 0,3679 € | 8157 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,6977 € - 0,7344 € | 1275 En stock |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,1929 € - 1,2557 € | 1400 En stock |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar