Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0088 € - 0,0093 € | 159990 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
|
||
| 0,2241 € - 0,2359 € | 14200 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0435 € - 0,0459 € | 101266 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0664 € - 0,0698 € | 44830 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0272 € - 0,0287 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0722 € - 0,0761 € | 92 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0141 € - 0,0149 € | 311600 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3755 € - 0,3951 € | 2658 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,024 € - 0,0252 € | 100 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0391 € - 0,0412 € | 239100 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0825 € - 0,0867 € | 32132 En stock |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0262 € - 0,0275 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2091 € - 0,2202 € | 1798 En stock |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,3792 € - 0,3991 € | 50170 En stock |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10244272 | 0,0079 € - 0,0083 € | 1502821 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 0,023 € - 0,0243 € | 2300 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,8488 € - 0,8935 € | 2431 En stock |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,3495 € - 0,3679 € | 300 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,3495 € - 0,3679 € | 8157 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,6977 € - 0,7344 € | 3675 En stock |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar