Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1403 € - 0,1477 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Negro
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 10244340 | 0,0172 € - 0,0181 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 0,4222 € - 0,4444 € | 20107 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,7004 € - 1,7899 € | 956 En stock |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3792 € - 0,3991 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,749 € - 0,7883 € | 1911 En stock |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0099 € - 0,0104 € | 121018 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0172 € - 0,0181 € | 7831 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,4386 € - 0,4617 € | 5753 En stock |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,649 € - 0,6832 € | 463 En stock |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0114 € - 0,0119 € | 256042 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0199 € - 0,021 € | 345708 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 10244272 | 0,0079 € - 0,0083 € | 1330521 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 0,6977 € - 0,7344 € | 2875 En stock |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0199 € - 0,021 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0099 € - 0,0104 € | 138043 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3495 € - 0,3679 € | 8157 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,5088 € - 0,5355 € | 22411 En stock |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,9973 € - 2,1025 € | 300 En stock |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0141 € - 0,0149 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar