Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0435 € - 0,0459 € | 48890 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0664 € - 0,0698 € | 25398 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3534 € - 0,3719 € | 8160 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Negro
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0825 € - 0,0867 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2553 € - 0,2686 € | 4353 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Negro
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0881 € - 0,0927 € | 6305 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2106 € - 0,2216 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2864 € - 0,3015 € | 3900 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,049 € - 0,0517 € | 2800 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4716 € - 0,4965 € | 4598 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Negro
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,4203 € - 0,4424 € | 297 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Negro
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0788 € - 0,083 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1525 € - 0,1604 € | 8399 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0193 € - 0,0203 € | 254000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Negro
|
|
||
| 0,4203 € - 0,4424 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Natural
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 33000 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 10447420 | 0,0606 € - 0,0638 € | 710 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 0,0193 € - 0,0203 € | 64037 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
|
||
| 0,0475 € - 0,05 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 500 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar