Menu Search

Abrazaderas estándar

En stock

Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.

Código De La Serie: SR1785

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
0,0435 € - 0,0459 € 48990 En stock
42.0 mm
160.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0664 € - 0,0698 € 25398 En stock
74.0 mm
250.0 mm
Natural
22.0 kg
0,3534 € - 0,3719 € 8160 En stock
53.0 mm
200.0 mm
Negro
50.0 kg
0,0825 € - 0,0867 € Solicite el plazo de entrega aquí
96.0 mm
331.0 mm
Natural
18.0 kg
0,2553 € - 0,2686 € 4353 En stock
53.0 mm
200.0 mm
Negro
40.0 kg
0,0881 € - 0,0927 € 6305 En stock
102.0 mm
368.0 mm
Natural
22.0 kg
0,2106 € - 0,2216 € Solicite el plazo de entrega aquí
150.0 mm
500.0 mm
Natural
55.0 kg
0,2864 € - 0,3015 € 3900 En stock
80.0 mm
280.0 mm
Natural
40.0 kg
0,049 € - 0,0517 € 2800 En stock
52.0 mm
190.0 mm
Negro
22.0 kg
0,4716 € - 0,4965 € 4598 En stock
102.0 mm
360.0 mm
Negro
50.0 kg
0,4203 € - 0,4424 € 297 En stock
78.0 mm
290.0 mm
Negro
50.0 kg
0,0788 € - 0,083 € Solicite el plazo de entrega aquí
85.0 mm
300.0 mm
Negro
22.0 kg
0,1525 € - 0,1604 € 9799 En stock
125.0 mm
432.0 mm
Negro
22.0 kg
0,0193 € - 0,0203 € 254000 En stock
20.0 mm
100.0 mm
Negro
0,4203 € - 0,4424 € Solicite el plazo de entrega aquí
78.0 mm
290.0 mm
Natural
50.0 kg
33000 En stock
21.0 mm
98.0 mm
Natural
8.0 kg
10447420 0,0606 € - 0,0638 € 710 En stock
52.0 mm
200.0 mm
Negro
8.0 kg
0,0193 € - 0,0203 € 64037 En stock
20.0 mm
100.0 mm
Natural
0,0475 € - 0,05 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
135.0 mm
Negro
8.0 kg
500 En stock
32.0 mm
135.0 mm
Natural
8.0 kg
  • de 10
Brida para cables 4.8 mm 160.0 mm 42.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244630

Rango de precios
0,0459 € - 0,0435 €

Niveles de existencias
48990 En stock
Atributos
  • Longitud general
    160.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    42.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244678

Rango de precios
0,0698 € - 0,0664 €

Niveles de existencias
25398 En stock
Atributos
  • Longitud general
    250.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    74.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Negro

10278697

Rango de precios
0,3719 € - 0,3534 €

Niveles de existencias
8160 En stock
Atributos
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    53.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    50.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 331.0 mm 96.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244609

Rango de precios
0,0867 € - 0,0825 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    331.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    96.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Negro

10278659

Rango de precios
0,2686 € - 0,2553 €

Niveles de existencias
4353 En stock
Atributos
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    53.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    40.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244715

Rango de precios
0,0927 € - 0,0881 €

Niveles de existencias
6305 En stock
Atributos
  • Longitud general
    368.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 500.0 mm 150.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244807

Rango de precios
0,2216 € - 0,2106 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    500.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    150.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Natural

10278666

Rango de precios
0,3015 € - 0,2864 €

Niveles de existencias
3900 En stock
Atributos
  • Longitud general
    280.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    80.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    40.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm Nylon 6/6 Negro

10245019

Rango de precios
0,0517 € - 0,049 €

Niveles de existencias
2800 En stock
Atributos
  • Longitud general
    190.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    52.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 360.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Negro

10278727

Rango de precios
0,4965 € - 0,4716 €

Niveles de existencias
4598 En stock
Atributos
  • Longitud general
    360.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    50.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Negro

10278710

Rango de precios
0,4424 € - 0,4203 €

Niveles de existencias
297 En stock
Atributos
  • Longitud general
    290.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    78.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    50.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Negro

10245101

Rango de precios
0,083 € - 0,0788 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm Nylon 6/6 Negro

10245194

Rango de precios
0,1604 € - 0,1525 €

Niveles de existencias
9799 En stock
Atributos
  • Longitud general
    432.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    125.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nylon Negro

10331293

Rango de precios
0,0203 € - 0,0193 €

Niveles de existencias
254000 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    20.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm Nylon Natural

10278703

Rango de precios
0,4424 € - 0,4203 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    290.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    78.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    50.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 98.0 mm 21.0 mm Nylon Natural

10560389


Niveles de existencias
33000 En stock
Atributos
  • Longitud general
    98.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    21.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
Brida para cables 2.6 mm 200.0 mm 52.0 mm Nylon Negro

10447420

Rango de precios
0,0638 € - 0,0606 €

Niveles de existencias
710 En stock
Atributos
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Anchura general
    2.6 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    52.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nylon Natural

10331286

Rango de precios
0,0203 € - 0,0193 €

Niveles de existencias
64037 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    20.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm Nylon Negro

10447659

Rango de precios
0,05 € - 0,0475 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    135.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    32.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
Brida para cables 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm Nylon Natural

10447840


Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Longitud general
    135.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    32.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg