Menu Search

Abrazaderas estándar

En stock

Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.

Código De La Serie: SR1785

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
0,0088 € - 0,0093 € 161990 En stock
25.0 mm
100.0 mm
Natural
0,0383 € - 0,0403 € 62116 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Verde
0,1145 € - 0,1205 € 11798 En stock
85.0 mm
300.0 mm
Azul
22.0 kg
0,1488 € - 0,1565 € Solicite el plazo de entrega aquí
102.0 mm
368.0 mm
Verde
0,1145 € - 0,1205 € 77100 En stock
85.0 mm
300.0 mm
Amarillo
0,0578 € - 0,0609 € 942 En stock
36.1 mm
150.0 mm
Negro
8.0 kg
0,015 € - 0,0157 € 13426 En stock
25.0 mm
100.0 mm
Verde
0,0383 € - 0,0403 € Solicite el plazo de entrega aquí
39.0 mm
150.0 mm
Verde
0,1145 € - 0,1205 € 2800 En stock
85.0 mm
300.0 mm
Verde
0,0383 € - 0,0403 € 68486 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Rojo
0,1145 € - 0,1205 € Solicite el plazo de entrega aquí
85.0 mm
300.0 mm
Rojo
0,0415 € - 0,0437 € 10336 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Plata
0,1236 € - 0,1302 € Solicite el plazo de entrega aquí
85.0 mm
300.0 mm
Plata
0,0383 € - 0,0403 € 15775 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Amarillo
0,0351 € - 0,037 € 90014 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Verde
0,1506 € - 0,1585 € Solicite el plazo de entrega aquí
55.0 mm
203.0 mm
Azul
0,2864 € - 0,3015 € 15028 En stock
80.0 mm
280.0 mm
Negro
40.0 kg
0,0722 € - 0,0761 € 293 En stock
78.0 mm
265.0 mm
Natural
18.0 kg
0,2553 € - 0,2686 € 17000 En stock
53.0 mm
200.0 mm
Natural
40.0 kg
0,2241 € - 0,2359 € 14200 En stock
35.0 mm
150.0 mm
Natural
40.0 kg
  • de 10
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Natural

10395936

Rango de precios
0,0093 € - 0,0088 €

Niveles de existencias
161990 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244456

Rango de precios
0,0403 € - 0,0383 €

Niveles de existencias
62116 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon Azul

10245118

Rango de precios
0,1205 € - 0,1145 €

Niveles de existencias
11798 En stock
Atributos
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244722

Rango de precios
0,1565 € - 0,1488 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    368.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Amarillo

10245156

Rango de precios
0,1205 € - 0,1145 €

Niveles de existencias
77100 En stock
Atributos
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 36.1 mm PP Negro

10203996

Rango de precios
0,0609 € - 0,0578 €

Niveles de existencias
942 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    36.1 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244289

Rango de precios
0,0157 € - 0,015 €

Niveles de existencias
13426 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244463

Rango de precios
0,0403 € - 0,0383 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Verde

10245125

Rango de precios
0,1205 € - 0,1145 €

Niveles de existencias
2800 En stock
Atributos
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Rojo

10244470

Rango de precios
0,0403 € - 0,0383 €

Niveles de existencias
68486 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Rojo

10245132

Rango de precios
0,1205 € - 0,1145 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Plata

10244487

Rango de precios
0,0437 € - 0,0415 €

Niveles de existencias
10336 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Plata

10245149

Rango de precios
0,1302 € - 0,1236 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Amarillo

10244494

Rango de precios
0,0403 € - 0,0383 €

Niveles de existencias
15775 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244371

Rango de precios
0,037 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
90014 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Azul

10245033

Rango de precios
0,1585 € - 0,1506 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    4.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Negro

10278673

Rango de precios
0,3015 € - 0,2864 €

Niveles de existencias
15028 En stock
Atributos
  • Longitud general
    280.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    80.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    40.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244586

Rango de precios
0,0761 € - 0,0722 €

Niveles de existencias
293 En stock
Atributos
  • Longitud general
    265.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    78.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Natural

10278642

Rango de precios
0,2686 € - 0,2553 €

Niveles de existencias
17000 En stock
Atributos
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    53.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    40.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

10278628

Rango de precios
0,2359 € - 0,2241 €

Niveles de existencias
14200 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    40.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2