Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0088 € - 0,0093 € | 161990 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
|
||
| 0,0383 € - 0,0403 € | 62116 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,1145 € - 0,1205 € | 11798 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Azul
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1488 € - 0,1565 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,1145 € - 0,1205 € | 77100 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Amarillo
|
|
||
| 0,0578 € - 0,0609 € | 942 En stock |
1.421 in
36.1 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,015 € - 0,0157 € | 13426 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0383 € - 0,0403 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,1145 € - 0,1205 € | 2800 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0383 € - 0,0403 € | 68486 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rojo
|
|
||
| 0,1145 € - 0,1205 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rojo
|
|
||
| 0,0415 € - 0,0437 € | 10336 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Plata
|
|
||
| 0,1236 € - 0,1302 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Plata
|
|
||
| 0,0383 € - 0,0403 € | 15775 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Amarillo
|
|
||
| 0,0351 € - 0,037 € | 90014 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,1506 € - 0,1585 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Azul
|
|
||
| 0,2864 € - 0,3015 € | 15028 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Negro
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0722 € - 0,0761 € | 293 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2553 € - 0,2686 € | 17000 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,2241 € - 0,2359 € | 14200 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar