Menu Search

Abrazaderas estándar

En stock

Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.

Código De La Serie: SR1785

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
0,1488 € - 0,1565 € 2246 En stock
102.0 mm
368.0 mm
Rojo
0,0166 € - 0,0174 € 27613 En stock
25.0 mm
100.0 mm
Plata
0,1625 € - 0,1712 € 37100 En stock
102.0 mm
368.0 mm
Plata
0,1488 € - 0,1565 € Solicite el plazo de entrega aquí
102.0 mm
368.0 mm
Verde
0,015 € - 0,0157 € 22996 En stock
25.0 mm
100.0 mm
Verde
0,1488 € - 0,1565 € 14557 En stock
102.0 mm
368.0 mm
Verde
0,015 € - 0,0157 € 74477 En stock
25.0 mm
100.0 mm
Rojo
0,1458 € - 0,1537 € 1416 En stock
68.1 mm
250.0 mm
Negro
10.0 kg
0,0717 € - 0,0755 € 33991 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Amarillo
0,0351 € - 0,037 € 90014 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Verde
0,1219 € - 0,1283 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
160.0 mm
Negro
8.0 kg
0,2627 € - 0,2766 € 2796 En stock
61.0 mm
240.0 mm
Negro
23.0 kg
0,0383 € - 0,0403 € 62916 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Verde
0,1145 € - 0,1205 € 11798 En stock
85.0 mm
300.0 mm
Azul
22.0 kg
0,0383 € - 0,0403 € 791 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Verde
0,0685 € - 0,0721 € 26425 En stock
74.0 mm
250.0 mm
Verde
0,1145 € - 0,1205 € 2800 En stock
85.0 mm
300.0 mm
Verde
0,1073 € - 0,1129 € 6098 En stock
52.1 mm
203.0 mm
Negro
10.0 kg
0,4017 € - 0,4228 € 1334 En stock
104.9 mm
380.0 mm
Negro
23.0 kg
0,335 € - 0,3526 € 1700 En stock
110.0 mm
380.0 mm
Amarillo
  • de 10
Brida para cables 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Rojo

10244746

Rango de precios
0,1565 € - 0,1488 €

Niveles de existencias
2246 En stock
Atributos
  • Longitud general
    368.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Plata

10244319

Rango de precios
0,0174 € - 0,0166 €

Niveles de existencias
27613 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Plata

10244753

Rango de precios
0,1712 € - 0,1625 €

Niveles de existencias
37100 En stock
Atributos
  • Longitud general
    368.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244722

Rango de precios
0,1565 € - 0,1488 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    368.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244296

Rango de precios
0,0157 € - 0,015 €

Niveles de existencias
22996 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244739

Rango de precios
0,1565 € - 0,1488 €

Niveles de existencias
14557 En stock
Atributos
  • Longitud general
    368.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Rojo

10244302

Rango de precios
0,0157 € - 0,015 €

Niveles de existencias
74477 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 250.0 mm 68.1 mm PP Negro

10204016

Rango de precios
0,1537 € - 0,1458 €

Niveles de existencias
1416 En stock
Atributos
  • Longitud general
    250.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    68.1 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    10.0 kg
Brida para cables 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Amarillo

10245071

Rango de precios
0,0755 € - 0,0717 €

Niveles de existencias
33991 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    4.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244371

Rango de precios
0,037 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
90014 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 2.6 mm 160.0 mm 40.0 mm Nylon Negro

10447611

Rango de precios
0,1283 € - 0,1219 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    160.0 mm
  • Anchura general
    2.6 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    40.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
Brida para cables 7.6 mm 240.0 mm 61.0 mm PP Negro

10204023

Rango de precios
0,2766 € - 0,2627 €

Niveles de existencias
2796 En stock
Atributos
  • Longitud general
    240.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Grosor
    1.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    61.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    23.0 kg
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244456

Rango de precios
0,0403 € - 0,0383 €

Niveles de existencias
62916 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon Azul

10245118

Rango de precios
0,1205 € - 0,1145 €

Niveles de existencias
11798 En stock
Atributos
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244463

Rango de precios
0,0403 € - 0,0383 €

Niveles de existencias
791 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244531

Rango de precios
0,0721 € - 0,0685 €

Niveles de existencias
26425 En stock
Atributos
  • Longitud general
    250.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    74.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Verde

10245125

Rango de precios
0,1205 € - 0,1145 €

Niveles de existencias
2800 En stock
Atributos
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.6 mm 203.0 mm 52.1 mm PP Negro

10204009

Rango de precios
0,1129 € - 0,1073 €

Niveles de existencias
6098 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    4.6 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    52.1 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    10.0 kg
Brida para cables 7.6 mm 380.0 mm 104.9 mm PP Negro

10204047

Rango de precios
0,4228 € - 0,4017 €

Niveles de existencias
1334 En stock
Atributos
  • Longitud general
    380.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Grosor
    1.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    104.9 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    23.0 kg
Brida para cables 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Amarillo

10247501

Rango de precios
0,3526 € - 0,335 €

Niveles de existencias
1700 En stock
Atributos
  • Longitud general
    380.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    110.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6