Menu Search

Abrazaderas estándar

En stock

Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.

Código De La Serie: SR1785

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
0,0475 € - 0,05 € 256000 En stock
32.0 mm
135.0 mm
Negro
8.0 kg
0,049 € - 0,0517 € 32094 En stock
52.0 mm
190.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0788 € - 0,083 € 300 En stock
85.0 mm
300.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0193 € - 0,0203 € 43037 En stock
20.0 mm
100.0 mm
Natural
0,4203 € - 0,4424 € Solicite el plazo de entrega aquí
78.0 mm
290.0 mm
Natural
50.0 kg
33000 En stock
21.0 mm
98.0 mm
Natural
8.0 kg
0,1219 € - 0,1283 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
160.0 mm
Negro
8.0 kg
0,0534 € - 0,0562 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
140.0 mm
Negro
13.0 kg
0,3534 € - 0,3719 € 2616 En stock
53.0 mm
200.0 mm
Natural
50.0 kg
Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
140.0 mm
Natural
13.0 kg
0,4716 € - 0,4965 € 4598 En stock
102.0 mm
360.0 mm
Negro
50.0 kg
0,4203 € - 0,4424 € 297 En stock
78.0 mm
290.0 mm
Negro
50.0 kg
10447420 0,0606 € - 0,0638 € 710 En stock
52.0 mm
200.0 mm
Negro
8.0 kg
0,1525 € - 0,1604 € 2462 En stock
125.0 mm
432.0 mm
Natural
22.0 kg
0,3534 € - 0,3719 € 8160 En stock
53.0 mm
200.0 mm
Negro
50.0 kg
0,2106 € - 0,2216 € Solicite el plazo de entrega aquí
150.0 mm
500.0 mm
Natural
55.0 kg
0,0193 € - 0,0203 € 254000 En stock
20.0 mm
100.0 mm
Negro
500 En stock
32.0 mm
135.0 mm
Natural
8.0 kg
0,0088 € - 0,0093 € 162990 En stock
25.0 mm
100.0 mm
Natural
0,335 € - 0,3526 € Solicite el plazo de entrega aquí
110.0 mm
380.0 mm
Verde
  • de 10
Brida para cables 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm Nylon Negro

10447659

Rango de precios
0,05 € - 0,0475 €

Niveles de existencias
256000 En stock
Atributos
  • Longitud general
    135.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    32.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
Brida para cables 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244654

Rango de precios
0,0517 € - 0,049 €

Niveles de existencias
32094 En stock
Atributos
  • Longitud general
    190.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    52.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244692

Rango de precios
0,083 € - 0,0788 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nylon Natural

10331286

Rango de precios
0,0203 € - 0,0193 €

Niveles de existencias
43037 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    20.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm Nylon Natural

10278703

Rango de precios
0,4424 € - 0,4203 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    290.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    78.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    50.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 98.0 mm 21.0 mm Nylon Natural

10560389


Niveles de existencias
33000 En stock
Atributos
  • Longitud general
    98.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    21.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
Brida para cables 2.6 mm 160.0 mm 40.0 mm Nylon Negro

10447611

Rango de precios
0,1283 € - 0,1219 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    160.0 mm
  • Anchura general
    2.6 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    40.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
Brida para cables 3.6 mm 140.0 mm 35.0 mm Nylon Negro

10447413

Rango de precios
0,0562 € - 0,0534 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    140.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    13.0 kg
Brida para cables 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Natural

10278680

Rango de precios
0,3719 € - 0,3534 €

Niveles de existencias
2616 En stock
Atributos
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    53.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    50.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 140.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

10447154


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    140.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    13.0 kg
Brida para cables 4.8 mm 360.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Negro

10278727

Rango de precios
0,4965 € - 0,4716 €

Niveles de existencias
4598 En stock
Atributos
  • Longitud general
    360.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    50.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Negro

10278710

Rango de precios
0,4424 € - 0,4203 €

Niveles de existencias
297 En stock
Atributos
  • Longitud general
    290.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    78.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    50.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.6 mm 200.0 mm 52.0 mm Nylon Negro

10447420

Rango de precios
0,0638 € - 0,0606 €

Niveles de existencias
710 En stock
Atributos
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Anchura general
    2.6 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    52.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
Brida para cables 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244784

Rango de precios
0,1604 € - 0,1525 €

Niveles de existencias
2462 En stock
Atributos
  • Longitud general
    432.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    125.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Negro

10278697

Rango de precios
0,3719 € - 0,3534 €

Niveles de existencias
8160 En stock
Atributos
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    53.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    50.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 500.0 mm 150.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244807

Rango de precios
0,2216 € - 0,2106 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    500.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    150.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nylon Negro

10331293

Rango de precios
0,0203 € - 0,0193 €

Niveles de existencias
254000 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    20.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm Nylon Natural

10447840


Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Longitud general
    135.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    32.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Natural

10395936

Rango de precios
0,0093 € - 0,0088 €

Niveles de existencias
162990 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Verde

10247464

Rango de precios
0,3526 € - 0,335 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    380.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    110.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6