Menu Search

Abrazaderas estándar

En stock

Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.

Código De La Serie: SR1785

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
0,1605 € - 0,169 € Solicite el plazo de entrega aquí
78.0 mm
280.0 mm
Negro
55.0 kg
0,0958 € - 0,1008 € 2053 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Natural
55.0 kg
0,1741 € - 0,1833 € 140785 En stock
88.0 mm
300.0 mm
Natural
55.0 kg
0,1197 € - 0,1259 € Solicite el plazo de entrega aquí
55.0 mm
203.0 mm
Negro
55.0 kg
0,0376 € - 0,0396 € 30459 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Natural
18.0 kg
0,0556 € - 0,0584 € 1132083 En stock
85.0 mm
292.0 mm
Natural
18.0 kg
0,2241 € - 0,2359 € 13058 En stock
35.0 mm
150.0 mm
Negro
40.0 kg
0,2553 € - 0,2686 € 17000 En stock
53.0 mm
200.0 mm
Natural
40.0 kg
0,5088 € - 0,5355 € 21611 En stock
236.0 mm
762.0 mm
Natural
80.0 kg
1,9973 € - 2,1025 € 400 En stock
380.0 mm
1219.0 mm
Natural
80.0 kg
0,0141 € - 0,0149 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
120.0 mm
Negro
8.0 kg
0,0099 € - 0,0104 € 141043 En stock
15.0 mm
75.0 mm
Natural
8.0 kg
10244340 0,0172 € - 0,0181 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
142.0 mm
Natural
8.0 kg
0,4222 € - 0,4444 € 20107 En stock
53.0 mm
200.0 mm
Negro
8.0 kg
0,0272 € - 0,0287 € 63500 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Negro
22.0 kg
0,0722 € - 0,0761 € 11092 En stock
78.0 mm
265.0 mm
Negro
18.0 kg
0,023 € - 0,0243 € 131616 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Negro
18.0 kg
0,0141 € - 0,0149 € 311600 En stock
30.0 mm
120.0 mm
Natural
8.0 kg
0,0825 € - 0,0867 € 17132 En stock
96.0 mm
331.0 mm
Negro
18.0 kg
0,0262 € - 0,0275 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
142.0 mm
Natural
18.0 kg
  • de 10
Brida para cables 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247426

Rango de precios
0,169 € - 0,1605 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    280.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    78.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247228

Rango de precios
0,1008 € - 0,0958 €

Niveles de existencias
2053 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247266

Rango de precios
0,1833 € - 0,1741 €

Niveles de existencias
140785 En stock
Atributos
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    88.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247402

Rango de precios
0,1259 € - 0,1197 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244500

Rango de precios
0,0396 € - 0,0376 €

Niveles de existencias
30459 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    3.2 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244593

Rango de precios
0,0584 € - 0,0556 €

Niveles de existencias
1132083 En stock
Atributos
  • Longitud general
    292.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Negro

10278635

Rango de precios
0,2359 € - 0,2241 €

Niveles de existencias
13058 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    40.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Natural

10278642

Rango de precios
0,2686 € - 0,2553 €

Niveles de existencias
17000 En stock
Atributos
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    53.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    40.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 762.0 mm 236.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247341

Rango de precios
0,5355 € - 0,5088 €

Niveles de existencias
21611 En stock
Atributos
  • Longitud general
    762.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    236.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 1219.0 mm 380.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247389

Rango de precios
2,1025 € - 1,9973 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Longitud general
    1219.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    380.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244845

Rango de precios
0,0149 € - 0,0141 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244258

Rango de precios
0,0104 € - 0,0099 €

Niveles de existencias
141043 En stock
Atributos
  • Longitud general
    75.0 mm
  • Anchura general
    2.4 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    15.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244340

Rango de precios
0,0181 € - 0,0172 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    142.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Negro

10278611

Rango de precios
0,4444 € - 0,4222 €

Niveles de existencias
20107 En stock
Atributos
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    53.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244906

Rango de precios
0,0287 € - 0,0272 €

Niveles de existencias
63500 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244944

Rango de precios
0,0761 € - 0,0722 €

Niveles de existencias
11092 En stock
Atributos
  • Longitud general
    265.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    78.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244876

Rango de precios
0,0243 € - 0,023 €

Niveles de existencias
131616 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244333

Rango de precios
0,0149 € - 0,0141 €

Niveles de existencias
311600 En stock
Atributos
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 331.0 mm 96.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244968

Rango de precios
0,0867 € - 0,0825 €

Niveles de existencias
17132 En stock
Atributos
  • Longitud general
    331.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    96.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244432

Rango de precios
0,0275 € - 0,0262 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    142.0 mm
  • Anchura general
    3.2 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2