Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0088 € - 0,0093 € | 162990 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
|
||
| 0,0272 € - 0,0287 € | 20900 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0722 € - 0,0761 € | 11092 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,023 € - 0,0243 € | 131616 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0391 € - 0,0412 € | 303100 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,4035 € - 1,4773 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0825 € - 0,0867 € | 17132 En stock |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0262 € - 0,0275 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,3755 € - 0,3951 € | 2658 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,4493 € - 0,473 € | 1974 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0481 € - 0,0506 € | 100266 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2241 € - 0,2359 € | 13058 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Negro
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,9986 € - 1,0512 € | 259 En stock |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0376 € - 0,0396 € | 30459 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0556 € - 0,0584 € | 1132083 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,8488 € - 0,8935 € | 2431 En stock |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0673 € - 0,071 € | 19652 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0262 € - 0,0275 € | 458467 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0079 € - 0,0083 € | 705819 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3127 € - 0,3292 € | 12312 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar