Menu Search

Abrazaderas estándar

En stock

Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.

Código De La Serie: SR1785

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
0,0088 € - 0,0093 € 162990 En stock
25.0 mm
100.0 mm
Natural
0,0272 € - 0,0287 € 63500 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Negro
22.0 kg
0,0722 € - 0,0761 € 11092 En stock
78.0 mm
265.0 mm
Negro
18.0 kg
0,023 € - 0,0243 € 162616 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Negro
18.0 kg
0,0391 € - 0,0412 € 303100 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Negro
18.0 kg
1,4035 € - 1,4773 € Solicite el plazo de entrega aquí
267.0 mm
880.0 mm
Negro
114.0 kg
0,0825 € - 0,0867 € 17132 En stock
96.0 mm
331.0 mm
Negro
18.0 kg
0,0262 € - 0,0275 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
142.0 mm
Natural
18.0 kg
0,3755 € - 0,3951 € 2658 En stock
24.0 mm
100.0 mm
Negro
8.0 kg
0,4493 € - 0,473 € 1974 En stock
80.0 mm
280.0 mm
Negro
114.0 kg
0,0481 € - 0,0506 € 100266 En stock
74.0 mm
250.0 mm
Natural
18.0 kg
0,2241 € - 0,2359 € 13058 En stock
35.0 mm
150.0 mm
Negro
40.0 kg
0,9986 € - 1,0512 € 259 En stock
225.0 mm
730.0 mm
Natural
114.0 kg
0,0376 € - 0,0396 € 30459 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Natural
18.0 kg
0,0556 € - 0,0584 € 1134083 En stock
85.0 mm
292.0 mm
Natural
18.0 kg
0,8488 € - 0,8935 € 2431 En stock
175.0 mm
580.0 mm
Negro
114.0 kg
0,0673 € - 0,071 € 19652 En stock
102.0 mm
368.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0262 € - 0,0275 € 458467 En stock
35.0 mm
142.0 mm
Negro
18.0 kg
0,0079 € - 0,0083 € 720719 En stock
25.0 mm
100.0 mm
Negro
8.0 kg
0,3127 € - 0,3292 € 12312 En stock
24.0 mm
100.0 mm
Natural
8.0 kg
  • de 10
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Natural

10395936

Rango de precios
0,0093 € - 0,0088 €

Niveles de existencias
162990 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244906

Rango de precios
0,0287 € - 0,0272 €

Niveles de existencias
63500 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244944

Rango de precios
0,0761 € - 0,0722 €

Niveles de existencias
11092 En stock
Atributos
  • Longitud general
    265.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    78.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244876

Rango de precios
0,0243 € - 0,023 €

Niveles de existencias
162616 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244920

Rango de precios
0,0412 € - 0,0391 €

Niveles de existencias
303100 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nylon Negro

10251638

Rango de precios
1,4773 € - 1,4035 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    880.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    267.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 331.0 mm 96.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244968

Rango de precios
0,0867 € - 0,0825 €

Niveles de existencias
17132 En stock
Atributos
  • Longitud general
    331.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    96.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244432

Rango de precios
0,0275 € - 0,0262 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    142.0 mm
  • Anchura general
    3.2 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6 Negro

10278604

Rango de precios
0,3951 € - 0,3755 €

Niveles de existencias
2658 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    24.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Negro

10251577

Rango de precios
0,473 € - 0,4493 €

Niveles de existencias
1974 En stock
Atributos
  • Longitud general
    280.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    80.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244524

Rango de precios
0,0506 € - 0,0481 €

Niveles de existencias
100266 En stock
Atributos
  • Longitud general
    250.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    74.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Negro

10278635

Rango de precios
0,2359 € - 0,2241 €

Niveles de existencias
13058 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    40.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nylon Natural

10245286

Rango de precios
1,0512 € - 0,9986 €

Niveles de existencias
259 En stock
Atributos
  • Longitud general
    730.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    225.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244500

Rango de precios
0,0396 € - 0,0376 €

Niveles de existencias
30459 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    3.2 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244593

Rango de precios
0,0584 € - 0,0556 €

Niveles de existencias
1134083 En stock
Atributos
  • Longitud general
    292.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 580.0 mm 175.0 mm Nylon Negro

10251614

Rango de precios
0,8935 € - 0,8488 €

Niveles de existencias
2431 En stock
Atributos
  • Longitud general
    580.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    175.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244616

Rango de precios
0,071 € - 0,0673 €

Niveles de existencias
19652 En stock
Atributos
  • Longitud general
    368.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244890

Rango de precios
0,0275 € - 0,0262 €

Niveles de existencias
458467 En stock
Atributos
  • Longitud general
    142.0 mm
  • Anchura general
    3.2 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244838

Rango de precios
0,0083 € - 0,0079 €

Niveles de existencias
720719 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon Natural

10278598

Rango de precios
0,3292 € - 0,3127 €

Niveles de existencias
12312 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    24.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2