Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1605 € - 0,169 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Negro
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0958 € - 0,1008 € | 2053 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1741 € - 0,1833 € | 140785 En stock |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1197 € - 0,1259 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negro
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0376 € - 0,0396 € | 30459 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0556 € - 0,0584 € | 1134083 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2241 € - 0,2359 € | 13058 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Negro
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,2553 € - 0,2686 € | 17000 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,5088 € - 0,5355 € | 21611 En stock |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,9973 € - 2,1025 € | 400 En stock |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0141 € - 0,0149 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0099 € - 0,0104 € | 141043 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 10244340 | 0,0172 € - 0,0181 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 0,4222 € - 0,4444 € | 20107 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0272 € - 0,0287 € | 63500 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0722 € - 0,0761 € | 11092 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,023 € - 0,0243 € | 162616 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0141 € - 0,0149 € | 311600 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0825 € - 0,0867 € | 17132 En stock |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0262 € - 0,0275 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar