Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3495 € - 0,3679 € | 300 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,6977 € - 0,7344 € | 2738 En stock |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,5384 € - 1,6194 € | 300 En stock |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,1219 € - 0,1283 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 20000 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|||
| 0,3534 € - 0,3719 € | 2616 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,1197 € - 0,1259 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negro
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1403 € - 0,1477 € | 5577 En stock |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Negro
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2091 € - 0,2202 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Negro
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1403 € - 0,1477 € | 5096 En stock |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2274 € - 0,2274 € | 3632 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,4386 € - 0,4617 € | 100 En stock |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,9487 € - 0,9986 € | 9559 En stock |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,1605 € - 0,169 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Negro
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0958 € - 0,1008 € | 2053 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1741 € - 0,1833 € | 140785 En stock |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,3752 € - 0,3949 € | 56267 En stock |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0376 € - 0,0396 € | 30459 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0556 € - 0,0584 € | 1730083 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2241 € - 0,2359 € | 13058 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Negro
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar