Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1506 € - 0,1585 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Azul
|
|
||
| 0,0351 € - 0,037 € | 7405 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,1458 € - 0,1537 € | 1416 En stock |
2.681 in
68.1 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Negro
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 0,734 € - 0,7726 € | 4700 En stock |
6.299 in
160.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Negro
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,0088 € - 0,0093 € | 161990 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
|
||
| 0,0376 € - 0,0396 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0556 € - 0,0584 € | 300 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,024 € - 0,0252 € | 39481 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0391 € - 0,0412 € | 743400 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0825 € - 0,0867 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2553 € - 0,2686 € | 4353 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Negro
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0435 € - 0,0459 € | 48990 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0664 € - 0,0698 € | 25398 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0881 € - 0,0927 € | 6505 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2106 € - 0,2216 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,4203 € - 0,4424 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Natural
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,3534 € - 0,3719 € | 8160 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Negro
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 33000 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 10447420 | 0,0606 € - 0,0638 € | 710 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 0,4716 € - 0,4965 € | 4598 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Negro
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar