Menu Search

Abrazaderas estándar

En stock

Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.

Código De La Serie: SR1785

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
0,3792 € - 0,3991 € Solicite el plazo de entrega aquí
185.0 mm
610.0 mm
Natural
80.0 kg
0,749 € - 0,7883 € 1911 En stock
246.0 mm
812.0 mm
Natural
80.0 kg
0,0099 € - 0,0104 € 81018 En stock
15.0 mm
75.0 mm
Negro
8.0 kg
0,0172 € - 0,0181 € 3000 En stock
35.0 mm
142.0 mm
Negro
8.0 kg
0,0114 € - 0,0119 € 1383500 En stock
21.0 mm
96.0 mm
Natural
8.0 kg
0,0099 € - 0,0104 € 141043 En stock
15.0 mm
75.0 mm
Natural
8.0 kg
10244340 0,0172 € - 0,0181 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
142.0 mm
Natural
8.0 kg
0,4222 € - 0,4444 € 20107 En stock
53.0 mm
200.0 mm
Negro
8.0 kg
1,9973 € - 2,1025 € 8 En stock
380.0 mm
1219.0 mm
Negro
80.0 kg
0,4386 € - 0,4617 € 5753 En stock
210.0 mm
685.0 mm
Natural
80.0 kg
0,649 € - 0,6832 € 463 En stock
270.0 mm
914.0 mm
Natural
80.0 kg
0,0114 € - 0,0119 € 269742 En stock
21.0 mm
96.0 mm
Negro
8.0 kg
0,0199 € - 0,021 € 313808 En stock
44.0 mm
165.0 mm
Negro
8.0 kg
10244272 0,0079 € - 0,0083 € 1507121 En stock
25.0 mm
100.0 mm
Natural
8.0 kg
0,5088 € - 0,5355 € 16458 En stock
236.0 mm
762.0 mm
Negro
80.0 kg
0,3752 € - 0,3949 € 23472 En stock
166.0 mm
550.0 mm
Natural
80.0 kg
0,5088 € - 0,5355 € 23211 En stock
236.0 mm
762.0 mm
Natural
80.0 kg
1,9973 € - 2,1025 € 400 En stock
380.0 mm
1219.0 mm
Natural
80.0 kg
0,0141 € - 0,0149 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
120.0 mm
Negro
8.0 kg
0,023 € - 0,0243 € 2300 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Natural
18.0 kg
  • de 10
Brida para cables 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247310

Rango de precios
0,3991 € - 0,3792 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    610.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    185.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247358

Rango de precios
0,7883 € - 0,749 €

Niveles de existencias
1911 En stock
Atributos
  • Longitud general
    812.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    246.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244814

Rango de precios
0,0104 € - 0,0099 €

Niveles de existencias
81018 En stock
Atributos
  • Longitud general
    75.0 mm
  • Anchura general
    2.4 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    15.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244852

Rango de precios
0,0181 € - 0,0172 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Longitud general
    142.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244265

Rango de precios
0,0119 € - 0,0114 €

Niveles de existencias
1383500 En stock
Atributos
  • Longitud general
    96.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    21.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244258

Rango de precios
0,0104 € - 0,0099 €

Niveles de existencias
141043 En stock
Atributos
  • Longitud general
    75.0 mm
  • Anchura general
    2.4 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    15.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244340

Rango de precios
0,0181 € - 0,0172 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    142.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Negro

10278611

Rango de precios
0,4444 € - 0,4222 €

Niveles de existencias
20107 En stock
Atributos
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    53.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 1219.0 mm 380.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247600

Rango de precios
2,1025 € - 1,9973 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Longitud general
    1219.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    380.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 685.0 mm 210.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247327

Rango de precios
0,4617 € - 0,4386 €

Niveles de existencias
5753 En stock
Atributos
  • Longitud general
    685.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    210.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 914.0 mm 270.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247365

Rango de precios
0,6832 € - 0,649 €

Niveles de existencias
463 En stock
Atributos
  • Longitud general
    914.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    270.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244821

Rango de precios
0,0119 € - 0,0114 €

Niveles de existencias
269742 En stock
Atributos
  • Longitud general
    96.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    21.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244869

Rango de precios
0,021 € - 0,0199 €

Niveles de existencias
313808 En stock
Atributos
  • Longitud general
    165.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    44.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244272

Rango de precios
0,0083 € - 0,0079 €

Niveles de existencias
1507121 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 762.0 mm 236.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247563

Rango de precios
0,5355 € - 0,5088 €

Niveles de existencias
16458 En stock
Atributos
  • Longitud general
    762.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    236.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 8.0 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247303

Rango de precios
0,3949 € - 0,3752 €

Niveles de existencias
23472 En stock
Atributos
  • Longitud general
    550.0 mm
  • Anchura general
    8.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    166.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 762.0 mm 236.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247341

Rango de precios
0,5355 € - 0,5088 €

Niveles de existencias
23211 En stock
Atributos
  • Longitud general
    762.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    236.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 1219.0 mm 380.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247389

Rango de precios
2,1025 € - 1,9973 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Longitud general
    1219.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    380.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244845

Rango de precios
0,0149 € - 0,0141 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244364

Rango de precios
0,0243 € - 0,023 €

Niveles de existencias
2300 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2