Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0673 € - 0,071 € | 25652 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2864 € - 0,3015 € | 15028 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Negro
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,2553 € - 0,2686 € | 17000 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0442 € - 0,0466 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0262 € - 0,0275 € | 375167 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0481 € - 0,0506 € | 39 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0673 € - 0,071 € | 67306 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10244449 | 0,0272 € - 0,0287 € | 38000 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|
| 0,7476 € - 0,787 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,2941 € - 0,3097 € | 58000 En stock |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0481 € - 0,0506 € | 85966 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,9986 € - 1,0512 € | 259 En stock |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,5493 € - 0,578 € | 1248 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,4035 € - 1,4773 € | 283 En stock |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0311 € - 0,0326 € | 700 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0425 € - 0,0447 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0924 € - 0,0973 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1901 € - 0,2003 € | 1785 En stock |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0685 € - 0,0721 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1057 € - 0,1113 € | 49 En stock |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar