10157817
HUC-2-RT
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,242 € |
5000 + | 0,23 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Length | 18.3 mm |
---|---|
Base Length | 0.72 in |
Base Width | 15.9 mm |
Base Width | 0.626 in |
Overall Height | 4.4 mm |
Overall Height | 0.173 in |
Compatible Cable Diameter Range | 3.2 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.126 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 3.2 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.126 in |
Adhesive Material | Acrylic |
Material | PVC |
Colour | Black |
Operating Temperature Range | 0 - 50 °C |
Operating Temperature Range | 32 - 122 °F |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar