Menu Search

Abrazaderas de cableado 6 15.2 mm 6.0 mm Negro LDPE - PIR

This standard cleat is made of black LDPE and is suitable to hold a cable size of 12.7 mm diameter.
Referencia de Essentra:

10087053

Número de pieza del fabricante:

12848

160 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,4377 €
500 + 0,4156 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

43,77 €

100 x 0,4377 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de cable compatible 15.2 mm
Diámetro del orificio compatible 6.0 mm
Color Negro
Código de material 3926909790
Material completo Polietileno de baja densidad
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros